Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

TST602
RTD thermometer, surface measurement

TST602
RTD thermometer, surface measurement ©Endress+Hauser

Suitable for the temperature measurement of pipe surfaces or container walls

Simple, fast and retrofit installation directly on the pipe or container wall, independent from the process connection, leads to a wide choice of applications: Verifying other measurement devices or temporary temperature measurement without interrupting the process. It is specially designed for climatization and general application in building automation and heat exchangers.
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
  • Tổng quan về thông số kỹ thuật

    • Accuracy

      class A acc. to IEC 60751
      class B acc. to IEC 60751

    • Response time

      depending on configuration

    • Max. process pressure (static)

      at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

    • Operating temperature range

      PT 100:
      -20 °C ...180 °C
      (-4 °F ...356 °F)

    • Max. immersion length on request

      up to 10.000,00 mm (393,70'')

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
  • Lợi ích

    • Suitable for high process pressures (no direct contact with the process)

    • Field of application in heavy duty industrial processes

  • Phạm vi ứng dụng

    TST602 RTD thermometer is a general purpose thermometer for surface measurements. It is suitable for application on flat surfaces or pipes and is specially designed for climatization and general application in building automation and heat exchangers.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Resistance Temperature Detector

  • Characteristic / Application

    metric style

    cable probe

    suitable for high process pressures

    surface mounting

  • Thermowell / protection tube

    without (not intended to use with thermowell)

  • Insert / probe

    Not defined

  • Max. immersion length on request

    up to 10.000,00 mm (393,70'')

  • Process connection

    surface mounting

  • Operating temperature range

    PT 100:

    -20 °C ...180 °C

    (-4 °F ...356 °F)

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

  • Accuracy

    class A acc. to IEC 60751

    class B acc. to IEC 60751

  • Response time

    depending on configuration

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn