Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Response time
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
Pt 100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F) -
Max. immersion length on request
up to 900.00 mm (35.4'')
Phạm vi ứng dụng
Our award-winning iTHERM TrustSens TM371 sanitary RTD features the world's first self-calibrating Pt100 sensor unit! The hygienic temperature transmitter with Heartbeat Technology effectively eliminates the risk of undetected non-conformities, reduces production downtime while increasing product safety and process efficiency in food, beverage and life sciences applications. The instrument complies with FDA and GMP regulations and integrates with the Netilion cloud-based Industry 4.0 ecosystem.
Designed for critical hygienic / aseptic applications in life sciences, food & beverage
RTD self-calibration in processes such as SIP, UHT, edible oil refining, industrial deep fat frying
Measuring range: -40 to 190 °C (-40 to 374 °F)
Protection class: up to IP69K
Signal output: 4 to 20 mA, HART®
Optional: Secure Bluetooth® and/or WirelessHART® (requires FieldPort SWA50)
EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE, CRN, CSA General Purpose, Explosion protection, e.g. ATEX/IECEx
Lợi ích
Reduce risks and costs by implementing fully automated, traceable inline RTD sensor self-calibration; Eliminate non-conformities or undetected failures
True sanitary RTD sensor self-calibration making use of the Curie effect
Built-in, long-term stable fix point reference with complete traceability of calibration chain to ITS-90
Full instrument diagnostics, monitoring and verification with Heartbeat Technology
Automated process documentation, built-in memory for 350 calibration events
24/7 access to printable, audit proof calibration certificates, on-site or through cloud-based system integration
Built-in 4 to 20 mA loop check function saves time and increases process safety
Highest temperature measurement precision
Individual transmitter-sensor matching from factory for improved RTD accuracy
Video
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
Lựa chọn Xpert
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi

-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
iTHERM TrustSens TM371
bản tiếng Anh - 02/2022
Compact thermometer in metric style for hygienic and aseptic applications HART communication
EN VI 14/02/202216/06/202114/01/202101/08/201830/05/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/02/2022
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
TI01292TEN_0722-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level and pressure measurement
EN VI 28/10/202119/06/202008/11/201917/08/201730/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/10/2021
Cỡ tập tin:
2.9 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2321.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
iTHERM TrustSens TM371
Compact thermometer in metric style for hygienic and aseptic applications HART communication
EN VI 14/02/202216/06/202114/01/202101/08/201830/05/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/02/2022
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
TI01292TEN_0722-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
iTHERM TrustSens TM371
Compact thermometer in metric style with self-calibration HART communication
EN VI 31/03/202220/01/202121/08/201827/02/201820/09/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/03/2022
Cỡ tập tin:
4.3 MB
Tên tập tin:
BA01581TEN_0522-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
TrustSens Calibration Monitoring Operating Instructions
TrustSens Calibration Monitoring
EN VI 30/11/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/11/2018
Cỡ tập tin:
2.5 MB
Tên tập tin:
BA01887REN_0118.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
iTHERM TrustSens TM371
Compact thermometer with self-calibration function HART® communication
EN VI 31/03/202220/01/202123/02/201820/09/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/03/2022
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
KA01272TEN_0422-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn an toàn chống cháy (XA)
iTHERM TrustSens TM371, TM372
Compact thermometer in metric style for hygienic and aseptic applications HART® communication II1/2G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb II1/2D Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db
EN VI 07/03/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
07/03/2022
Cỡ tập tin:
409.6 KB
Tên tập tin:
XA02834TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Tài liệu đặc biệt (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/07/2021
Cỡ tập tin:
478.5 KB
Tên tập tin:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Ấn bản)
Next Level Hygienic: Complete offering for the Food & Beverage and Life Sciences industries
Endress+Hauser offers innovative temperature sensors and assemblies, system products, accessories, software solutions and related services for hygienic, sterile and aseptic applications in the food & beverage and life sciences industries governed by stringent quality and safety regulations.
EN VI 05/08/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
05/08/2022
Cỡ tập tin:
25.5 MB
Tên tập tin:
PU01305T_09_EN_03.22.pdf
-
-
-
PU (Ấn bản)
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring - Automated temperature measurement solution
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring - Automated temperature measurement solution 100% compliance, 0% effort With automated iTHERM TrustSens calibration monitoring, Endress+Hauser offers optimized process verification and higher safety at minimum effort to users in the life sciences and food & beverage industries. The bundle consisting of iTHERM TrustSens TM371 self-calibrating temperature sensor, Memograph M RSG45 data manager and FDM Software offers FDA- compliant process verification, automated, audit-proof documentation and enables predictive maintenance.
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
08/02/2019
Cỡ tập tin:
535.3 KB
Tên tập tin:
EH_iTHERM_TrustSens_Calibration_Monitoring_PU01310T_EN_0119.pdf
-
-
-
PU (Ấn bản)
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico. La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni igieniche e asettiche
Ngôn ngữ:
Tiếng Ý
Phiên bản:
10/01/2020
Cỡ tập tin:
11.2 MB
Tên tập tin:
EH_Booklet COMPLETO.pdf
-