The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Khách Hàng đang cố gắng để có được tín hiệu mức đáng tin cậy trong thân lò hơi?

Với các giải pháp đo lường tốt hơn và an toàn hơn, Endress+Hauser sẽ giúp nâng cao tính khả dụng cho nhà máy của Khách Hàng

Nếu mức nước quá thấp, hiện tượng quá nhiệt tại thành ống dẫn nước có thể gây tai nạn nghiêm trọng, kéo theo chi phí sửa chữa tốn kém, ngưng trệ sản xuất, gây thương tích hoặc tử vong cho nhân viên. Nếu mức nước quá cao, nước từ lò hơi sẽ tràn vào bộ quá nhiệt hoặc tua-bin và gây hư hỏng, khiến phải bảo trì tốn kém hoặc ngưng trệ hoạt động của tua-bin hay lò hơi. Việc kiểm soát mức nước cần đến những kỹ thuật phức tạp vì dữ liệu đo mức phải chính xác và phải được truyền về hệ thống kiểm soát.

Lợi ích

  • Cảm biến đo mức có thể hoạt động trong 24 giờ mà không cần giám sát. Tuân thủ các điều kiện trong EN 12952-7, mục 7.3.9 liên quan đến yếu tố này. Việc vận hành suốt 72 giờ hay vận hành không cần giám sát nhờ vậy đều được đảm bảo.

  • Chứng nhận này có thể được sử dụng ở tất cả các nước thành viên châu Âu để đảm bảo sự phù hợp của phụ kiện an toàn với Hướng dẫn dành cho các thiết bị áp suất (PED), nếu được hoàn thiện với một bộ truyền động thích hợp (như bộ đóng ngắt tự động, van an toàn)

Thiết bị đo mức bằng nguyên lý chênh áp (dp) có thể rất phức tạp

Đội ngũ nhân viên nhà máy khá quen thuộc với các bộ hiển thị chênh áp vì đã sử dụng lâu năm. Tuy nhiên, các bộ hiển thị cũng có nhiều mặt hạn chế. Kết quả đầu ra của một bộ hiển thị chênh áp tiêu chuẩn thường không được chính xác, nguyên nhân chủ yếu là do có sự thay đổi của áp suất tĩnh và tỷ trọng nước trong mỗi ống, trong nước và hơi bên trong lò hơi. Nước ở áp suất cao sẽ thay đổi tỷ trọng, độc lập với những thay đổi xảy ra do biến đổi nhiệt độ.

Tính khả dụng cao hơn với lựa chọn thay thế tiên tiến

Đó là lý do chúng tôi khuyến nghị Khách Hàng sử dụng bộ hiển thị ra đa dẫn hướng(Levelflex). Để đảm bảo tính khả dụng của nhà máy cao hơn, các bộ hiển thị này cung cấp nhiều tính năng dò mức hơn, ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt.

Khách Hàng là các kỹ sư kỹ thuật đều rất ưa chuộng sản phẩm này vì:

  • Thiết kế nhỏ gọn

  • Dễ lắp đặt và vận hành

  • Kết quả đo đạc chính xác hơn và hiệu suất cao hơn

  • Thời gian phản ứng nhanh

  • Cải tiến tác vụ điều khiển, phân tích và giao tiếp

Không đơn giản chỉ là một bộ hiển thị, mà còn là một giải pháp hoàn chỉnh với hệ thống bypass

Hơn nữa, chúng tôi còn cung cấp Levelflex dưới dạng một giải pháp hoàn chỉnh với hệ thống bypass chất lượng cao, giúp giảm chi phí 25% khi thiết kế hoặc nâng cấp một nhà máy. Vì thiết bị ra đa dẫn hướng Levelflex có thể được gắn trực tiếp trong ống bypass và cài đặt cấu hình sẵn khi giao hàng, nên Khách Hàng có thể giảm thiểu tối đa chi phí tải và lắp ráp. Cuối cùng, thiết bị ra đa dẫn hướng Levelflex gần như không cần phải bảo trì vì không có bộ phận chuyển động cơ, nhờ đó giảm được thời gian ngưng trệ nhà máy của Khách Hàng.

Các chứng nhận: EN12952-11:2007 và EN12953-9:2007

Levelflex M cùng sản phẩm mới Levelflex FMP 54 đều có chứng nhận TÜV theo 2 tiêu chuẩn EN 12952 và EN 12953. Điều này đồng nghĩa với việc kỹ sư xây dựng lò hơi có thể lắp đặt Levelflex theo kiểu kết hợp dự phòng (1oo2 hay 2oo3) để bảo vệ mức nước thấp (LWL) hay mức nước cao (HWL) cùng với bộ hiển thị tổng quát với chức năng kiểm soát RMA42 hay một PLC an toàn.