The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Lưu lượng kế Proline Promass A đo mức lưu lượng thấp nhất

Lưu lượng kế Coriolis một ống nhỏ gọn với độ chính xác cao nhất

Trong nhiều ứng dụng trong quy trình, ngành khoa học đời sống và thực phẩm, số lượng nhỏ nhất của một chất phải được đo và thêm vào với độ chính xác cao – cho dù trong đường ống hay trong lò phản ứng hóa học. Hương liệu cho thực phẩm, thành phần hoạt tính cho dược phẩm hoặc các chất ức chế ăn mòn trong sản xuất dầu chỉ là một trong những ví dụ. Lưu lượng kế Promass A mới được phát triển đo các chất theo từng giọt như vậy với độ chính xác chưa từng có trước đây trên toàn thế giới.

Lợi ích

  • Độ chính xác đo cao nhất đối với thể tích lưu lượng thấp nhất: ±0,1% (ở mức tối thiểu. 8 g/phút), ±1% (ở mức tối thiểu. 0,8 g/phút)

  • Hiệu suất đo và độ chắc chắn hoàn hảo, ngay cả trong trường hợp quy trình và điều kiện môi trường xung quanh dao động mạnh

  • Chất lượng sản phẩm vượt trội nhất được sử dụng trong các ứng dụng vệ sinh và vô trùng nhờ hệ thống ống đơn tự thoát nước

  • Lắp đặt tiết kiệm diện tích: các cảm biến nhẹ, nhỏ gọn; không yêu cầu phải vận hành cửa nạp và cửa xả

  • Độ tin cậy quy trình tối ưu: khả năng chống ăn mòn cao, được phát triển theo IEC 61508 (SIL), Công nghệ Heartbeat để tự chẩn đoán liên tục cũng như để kiểm tra thiết bị trong quá trình hoạt động

  • Toàn quyền truy cập vào tất cả dữ liệu quy trình và dữ liệu chẩn đoán thông qua I/O, fieldbus hoặc WLAN kết hợp tự do

Promass A đảm bảo độ bền tối đa và các giá trị được đo chính xác với độ lặp lại chưa từng có. Tất cả điều này nhờ vào khái niệm cảm biến cải tiến, khái niệm này đã đặt ra các tiêu chuẩn mới trong công nghệ đo lường Coriolis. Lưu lượng kế Promass A nhẹ và nhỏ gọn – không làm mất đi hiệu năng hoặc sự chắc chắn. Vì vậy, thiết bị đo lường lý tưởng phù hợp cho việc lắp đặt tiết kiệm diện tích, ví dụ ở các nhà máy quy trình theo mô-đun và các con lăn.

Độ chính xác tối đa nhờ khái niệm cảm biến cải tiến

Hệ thống cảm biến Promass A được gắn trên một tấm đế hoạt động như một “bộ giảm chấn”, che chắn hiệu quả hệ thống đo Coriolis chống lại các rung động đường ống bên ngoài và các lực đường ống. Các yếu tố ảnh hưởng khác là tần số dao động của ống đo cao hơn nhiều và hành vi dao động hoàn toàn cân bằng của tần số. Ở sai số đo lường tối đa là ± 0,1%, các số đo lường có thể đo xuống còn 8 g/phút, hoặc – nếu sai số được cho phép là tối đa. ±1% – thậm chí khối lượng dưới 1 g/phút.

Thiết kế thiết bị – chắc chắn và tối ưu hóa sử dụng trong ngành

Vì có khả năng chống ăn mòn cao (thép không gỉ, Hợp Kim C22; NACE MR0175 / MR0103), lưu lượng kế Promass A lý tưởng thích hợp cho các ứng dụng quy trình, và đặc biệt sử dụng cho các khu vực ngoài biển và trên bờ có môi trường mặn và khắc nghiệt. Có thể tìm thấy các ứng dụng được ưa chuộng khác trong các ngành thực phẩm và khoa học đời sống ở môi trường vệ sinh hoặc vô trùng. Điều này được kiểm chứng thực tế bởi nhiều chứng nhận và phê duyệt (3-A, FDA, EC 1935/2004; FDA, USP Loại VI, TSE/BSE) cũng như thép không gỉ dùng trong dược phẩm.

Bộ chuyển đổi tín hiệu cho việc tích hợp hệ thống liền mạch

Nhiều bộ chuyển đổi tín hiệu được cung cấp cho lưu lượng kế Promass A: Proline 200 (thiết bị hai dây), Proline 300 (thiết bị bốn dây) hoặc Proline 500 (phiên bản điều khiển từ xa). Các thiết bị này cho phép đo đồng thời lưu lượng khối, lưu lượng thể tích, tỷ trọng, nồng độ và nhiệt độ. Có thể truy cập dữ liệu chẩn đoán và đo lường bất kỳ lúc nào nhờ vào các fieldbus khác nhau (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHart) khác nhau cũng như kết hợp I/O và WLAN tự do (máy chủ web).

Công nghệ Heartbeat – giúp đạt được độ an toàn vận hành tối đa

Công nghệ Heartbeat là chức năng kiểm tra được tích hợp vào tất cả các thiết bị đo Proline và giúp việc tự chẩn đoán liên tục cũng như xác minh thiết bị có thể truy nguyên theo phương pháp đo lường đã được chứng nhận mà không làm gián đoạn quy trình. Tất cả tính năng này giúp giảm độ phức tạp và rủi ro trong nhà máy và tăng độ tin cậy và thời gian vận hành của nhà máy. Vì hệ thống đo lườngPromass A được phát triển theo tiêu chuẩn IEC 61508 (SIL), thiết bị này cũng được tin dùng trong các ứng dụng liên quan đến độ an toàn.

  • Proline Promass A – Nhà vô địch nhẹ cân để đo mức lưu lượng thấp nhất

  • Hình sản phẩm: Promass A 300 (8A3C) với kết nối mặt bích ©Endress+Hauser

    Proline Promass A 300 – Phiên bản bốn dây, ứng dụng quy trình, kết nối mặt bích, DN 4 (1/8")

  • Hình sản phẩm: Promass A 200 (8A2B) với kết nối mặt bích ©Endress+Hauser

    Proline Promass A 200 – Phiên bản hai dây, ứng dụng quy trình, kết nối mặt bích, DN 2 (1/12")

  • Hình sản phẩm: Promass A 500 (8A5C) với kết nối Tri-Clamp ©Endress+Hauser

    Proline Promass A 500 – Phiên bản bốn dây (từ xa), ứng dụng vệ sinh, kết nối Tri-Clamp, DN 1 (1/24")

  • Proline Promass A từ DN 1 đến 4 (1/24 to 1/8") ©Endress+Hauser

    Proline Promass A từ DN 1 đến 4 (1/24 to 1/8")

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn