The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Hệ thống phát hiện rò rỉ cho chu trình làm mát trọng yếu

Hoạt động an toàn, đảm bảo nhờ thiết bị SIL cho độ chính xác cao

Nếu để nước thâm nhập vào mũi cắt ôxy thông qua lỗ rò trên hệ thống làm mát thì hậu quả sẽ khôn lường. Tại sao phải chịu rủi ro trong khi chỉ với những thiết bị rất đơn giản chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được? Hệ thống phát hiện rò rỉ cho độ chính xác cao của Endress+Hauser được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 61511 và EN ISO 13849-1. Thiết bị có thể phát hiện những dấu hiệu rò rỉ nhỏ nhất, để kịp thời xử lý trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.

Lợi ích

  • Thiết bị báo động an toàn đa mức, cho độ chính xác cao, cung cấp thông tin ngay tức khắc về độ kín của chu trình làm mát

  • Tài liệu hướng dẫn chi tiết từng bước đảm bảo quá trình vận hành thử diễn ra đơn giản và chính xác

  • Hệ thống Thiết bị An toàn (SIS)

  • Giải pháp hoàn chỉnh được chứng nhận bởi nhiều cơ quan an toàn độc lập trên toàn cầu

An toàn là do lựa chọn, không phải do ngẫu nhiên

Những vết rạn ngày càng lớn hay những rò rỉ nhỏ xuất hiện trên các ống dẫn của hệ thống làm mát là nguy cơ đe dọa an toàn. Tùy thuộc vào từng ứng dụng, rủi ro này có thể dẫn đến nguy cơ phải dừng máy, tổn thất cho nhà máy hoặc trong trường hợp xấu nhất, nguy hiểm đến tính mạng con người. Trong trường hợp đó, phát hiện rò rỉ không chỉ là một nhiệm vụ thiết yếu của hệ thống kiểm soát quy trình tại nhà máy, mà quan trọng hơn nhiệm vụ này còn phải là một phần không thể thiếu trong chính sách an toàn của nhà máy.

Hiểu rõ được điều này, chúng tôi đã thiết kế hệ thống phát hiện rò rỉ theo tiêu chuẩn IEC 61511 và EN ISO 13849-1.

Phát hiện rò rỉ

Tỷ lệ lưu lượng và nhiệt độ tại cửa xả và cửa nạp của chu trình làm mát được đo lường bởi lưu lượng kế có độ chính xác cao và các bộ cảm biến nhiệt độ phản ứng nhanh. Biến thiên thể tích chất làm mát phụ thuộc vào nhiệt độ sẽ được bù bởi đa thức độ 4 có độ chính xác cao. Điều này hỗ trợ việc so sánh một cách chính xác và ổn định lưu lượng thể tích cửa nạp và cửa xả đồng thời có thể phát hiện những rò rỉ nhỏ nhất.

Đơn giản hóa công tác vận hành thử

Do mỗi chu trình làm mát đều có những đặc tính riêng nên chúng tôi đã thiết kế hệ thống giúp việc vận hành thử diễn ra nhanh chóng, đơn giản nhất có thể:

  • Công cụ điều chỉnh dải đo và cài đặt sử dụng tín hiệu I/O tích hợp cho phép đơn giản hóa vận hành

  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng được thiết kế từng bước giúp đẩy nhanh việc vận hành thử

  • Khi cần thiết, chức năng lấy trung bình tín hiệu (làm bằng), chức năng lọc đỉnh và chức năng chuyển đổi thời gian sẽ điều chỉnh hệ thống một cách tối ưu để phù hợp với điều kiện đặc thù của quy trình

Khi đã hoạt động ổn định, hệ thống có thể phát hiện những khác biệt nhỏ nhất ở lưu lượng cửa xả và cửa nạp (>0.1%).

Báo động

Hệ thống có ba mức báo động:

  • Mức cảnh báo sai lệch lưu lượng nhỏ - không có báo động an toàn

  • Mức báo động sai lệch lưu lượng nhỏ - có báo động an toàn

  • Mức báo động sai lệch lưu lượng lớn – có báo động an toàn

Giới hạn báo động và thời gian trì hoãn được cài đặt riêng cho từng mức báo động. Để ngắt báo động trong quá trình khởi động nhà máy, khi điều chỉnh thông số hay khi thực hiện một hoạt động nào đó, có thể để chế độ tắt tiếng cho các chu trình làm mát trong một khoảng thời gian nhất định.

  • Hệ thống phát hiện rò rỉ cho chu trình làm mát trọng yếu ©Endress+Hauser

    Hệ thống phát hiện rò rỉ chính xác sử dụng cho chu trình làm mát trọng yếu, được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 61511 và EN ISO 13849-1