The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Lợi ích của Liquiphant với chất liệu thép không rỉ sử dụng trong ngành công nghiệp Dầu khí

Thiết bị bền bỉ hơn, chịu được nhiệt độ và áp suất cao

Đã được minh chứng trên hơn 3 triệu ứng dụng trên toàn cầu với tính năng phù hợp, thiết bị Liquiphant của chúng tôi hiện đang là thiết bị đo mức chất lỏng hàng đầu trên thị trường! Giờ đây, khả năng ứng dụng của thiết bị này đã được mở rộng thêm với vỏ bằng thép không gỉ, thiết kế đặc biệt phù hợp với các yêu cầu của ngành công nghiệp Dầu khí.

Thiết bị bền bỉ hơn với vỏ bằng thép chịu tải nặng

Thiết bị được thiết kế với vỏ bằng thép không gỉ chịu tải nặng hiện đang đáp ứng nhu cầu cần một thiết bị bền bỉ hơn, với chứng nhận ATEX Ex d cho thiết kế vỏ 2 ngăn. Liquiphant là thiết bị thay thế lý tưởng cho các loại thiết bị phao có nhu cầu bảo trì cao. Đơn giản và hiệu quả về chi phí, thiết bị này mang lại những lợi ích thực tế với chức năng tự giám sát và xếp hạng ở mức an toàn SIL2 và SIL3. Ngoài ra, các chân nối của Liquiphant nay đã được thiết kế bằng chất liệu hợp kim niken-crom C22 chịu tải nặng được chứng nhận 3.1 cho các bộ phận chịu nước.

Chịu được các điều kiện khắc nghiệt trong ngành Dầu khí

Chịu được nhiệt độ cao (đến 280°C/ 536°F) và áp suất cao (đến 100 bar), thiết bị đo mức của chúng tôi được thiết kế riêng để thực hiện tác vụ đo lường các quá trình trong ngành dầu khí! Và, với động cơ siêu áp được cấp bằng sáng chế, Liquiphant tăng cường độ ổn định, chống lại những rung động do bọt do máy gây ra. Có thể gắn thiết bị ở bất kỳ vị trí nào, các chân nối với kích thước nhỏ phù hợp cho các ứng dụng ở nơi chật hẹp, như các giàn khoan ngoài khơi và các công trình lắp đặt hạ lưu.

Không cần bảo trì

Hơn nữa, với tính năng không cần bảo trì, không bị ảnh hưởng bởi lưu lượng, sự nhiễu loạn, bọt khí hay cặn bám, Liquiphant là sự lựa chọn hoàn hảo cho giải pháp báo động mức cao và mức thấp. Chức năng kiểm tra tích hợp cho phép kiểm tra Liquiphant từ xa mà không cần phải tháo gỡ khỏi dàn máy, nhờ đó tăng độ an toàn cho quy trình và tiết kiệm được nhiều thời gian quý báu!