尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:科里奥利质量流量计 Proline Promass A 200 / 8A2B,适用于过程应用

Proline Promass A 200
科里奥利质量流量计

真正的两线制回路供电的流量计,用于极小流量的高精度测量。

8A2B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 最大测量误差

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • 测量范围

    0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)

  • 介质温度范围

    -50 to 205 °C (-58 to 401 °F)

  • 最大过程压力

    430.9 bar (6250 psi)

  • 接液部件材质

    Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

应用领域

一体式Promass A是在严苛工况下进行连续过程控制的理想选择。单测量管流量计带自排空功能,能够高精度测量极小流量的液体和气体,也可以在高压条件下测量。采用经济的两线制回路供电技术和本安设计(Ex ia),即使在危险区中使用Promass A 200也具有高操作安全性。Heartbeat Technology心跳技术确保过程安全。

  • 测量原理不受流体物理特性的影响(例如粘度或密度)

  • 适用于化工行业应用中的极小流量测量

仪表特点

  • 公称口径:DN 1...4 (1/24...1/8")

  • 最大过程压力:430.9 bar (6250 psi)

  • 最高介质温度:+205 °C (+401 °F)

  • 两线制回路供电技术

  • 坚固耐用的双腔室外壳

  • 工厂安全性:通过多项国际认证(SIL,防爆)

优势

  • 所需安装空间小:紧凑型轻量化传感器

  • 高产品质量:自排空的测量管设计

  • 高过程安全性:耐受腐蚀性环境条件,可以在内部可能发生堵塞的管道中测量

  • 接线方便:仪表配备独立接线腔

  • 操作安全:配备带触摸键操作的背光显示屏,操作时无需打开仪表

  • 带自校验功能:采用Heartbeat Technology心跳技术

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区