产品规格参数
-
测量精度
0.15%
铂金型:0.075% -
过程温度
-40...125 °C
(-40...275 °F) -
压力测量范围
1...400bar
(15...6000psi) -
过程压力(绝压)/最大过压限定值
600bar (9000psi)
-
主要接液部件
316L
-
最大测量距离
4000m (13.123ft) H2O
-
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
钽、
铑>金 -
传感器
400 mbar...400 bar
(15...6000 psi)
表压/绝压
应用领域
Cerabar PMP51数字式压力变送器采用金属膜片,主要用于过程工业和卫生行业液体或气体的压力、液位、体积和质量测量。PMP51专为高压测量场合设计,最高工作压力可达400bar。量程可调,快速设定功能节省成本和时间。符合IEC61508和IEC 61511标准,满足SIL2功能安全要求。
单腔室铝或不锈钢 (316L) 外壳
过程链接:螺纹,法兰或卫生型连接
温度范围:-40 至 +130°C (-40 至 +266°F), 150°C (302°F) 可用1小时
压力范围:+400mbar 至 +400bar (+15 至 +6,000psi)
精度误差:±0.1%,"铂金版" ±0.075%
国际防爆保护认证,SIL,卫生型认证,船级认证
优势
即使在过程温度变化的工况下,仍能进行精确的测量
优良的重复性和长期的稳定性
过程压力监测适用于SIL2标准,获得IEC 61508和IEC 61511认证
模块化设计,测量差压、静压和压力(Deltabar M - Deltapilot M - Cerabar M).如可更换的显示模块和主电子模块。
简单安全的菜单引导式操作模式:可使用现场显示模块进行操作;或通过4-20 mA HART、PROFIBUS PA、 FOUNDATION Fieldbus通讯方式远程操作。
可选安装阀组:并做打压测试
演示视频
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
老产品
-
-
操作手册(BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
-
-
-
操作手册(BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot MFMB50 Hydrostatic pressure transmitter
-
-
-
操作手册(BA)
Cerabar M, Deltapilot M
压力变送器,静压变送器 IO-Link
EN ZH 22/08/202231/07/2021语言:
中文
版本:
22/08/2022
文件大小:
2.8 MB
文件名:
BA02136PZH_0222-00.pdf
-
-
-
简明操作指南(KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
过程压力测量 IO-Link通信
EN ZH 22/08/202209/09/2021语言:
中文
版本:
22/08/2022
文件大小:
2 MB
文件名:
KA01522PZH_0222-00.pdf
-
-
-
安装指南 (EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN ZH 22/06/2015语言:
英语
版本:
22/06/2015
文件大小:
282.8 KB
文件名:
EA01131PA2_0115.pdf
-
-
-
安装指南 (EA)
Cable separate version Installation Instructions
Cerabar M, Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S
EN ZH 31/01/2017语言:
英语
版本:
31/01/2017
文件大小:
324.7 KB
文件名:
EA01192PA2_0117.pdf
-
-
-
安装指南 (EA)
M12 plug, IO-Link
Deltapilot M FMB50 Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
EN ZH 23/11/2022语言:
英语
版本:
23/11/2022
文件大小:
730.3 KB
文件名:
EA01457PEN_0122-00.pdf
-
-
-
安装指南 (EA)
Harting plug HAN7D Installation instruction
Cerabar M/S, Deltabar M/S, Deltapilot M/S
EN ZH 11/04/2012语言:
英语
版本:
11/04/2012
文件大小:
292.8 KB
文件名:
EA0006PA2_0810.pdf
-
-
-
安装指南 (EA)
Electronics for Cerabar M, Deltapilot M Installation Instruction
CerabarM PMC51, PMP51, PMP55, Deltapilot M FMB5x
EN ZH 30/09/201312/04/2012语言:
英语
版本:
30/09/2013
文件大小:
556.1 KB
文件名:
EA00016PA2_1313.pdf
-
-
-
安装指南 (EA)
Display module VU340 Installation instruction
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN ZH 12/04/2012语言:
英语
版本:
12/04/2012
文件大小:
233.2 KB
文件名:
EA0015P-a2_0909.pdf
-
-
-
安装指南 (EA)
Plug 3-pole, M12/M20 Installation instruction
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
EN ZH 25/04/2012语言:
英语
版本:
25/04/2012
文件大小:
596.1 KB
文件名:
EA00060PA2_0112.pdf
-
-
-
安装指南 (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN ZH 08/08/201623/07/201507/04/2015语言:
英语
版本:
08/08/2016
文件大小:
205.3 KB
文件名:
EA01128PA2_0316.pdf
-