尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Cerabar PMP51 - 绝压与表压测量

绝压与表压
Cerabar PMP51

数字式压力变送器采用焊接式金属传感器,适用于气体、蒸汽和和液体。

PMP51
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 测量精度

    0.15%
    铂金型:0.075%

  • 过程温度

    -40...125 °C
    (-40...275 °F)

  • 压力测量范围

    1...400bar
    (15...6000psi)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    600bar (9000psi)

  • 主要接液部件

    316L

  • 最大测量距离

    4000m (13.123ft) H2O

  • 过程膜片的材质

    316L、AlloyC合金、
    钽、
    铑>金

  • 传感器

    400 mbar...400 bar
    (15...6000 psi)
    表压/绝压

应用领域

Cerabar PMP51数字式压力变送器采用金属膜片,主要用于过程工业和卫生行业液体或气体的压力、液位、体积和质量测量。PMP51专为高压测量场合设计,最高工作压力可达400bar。量程可调,快速设定功能节省成本和时间。符合IEC61508和IEC 61511标准,满足SIL2功能安全要求。

单腔室铝或不锈钢 (316L) 外壳

  • 过程链接:螺纹,法兰或卫生型连接

  • 温度范围:-40 至 +130°C (-40 至 +266°F), 150°C (302°F) 可用1小时

  • 压力范围:+400mbar 至 +400bar (+15 至 +6,000psi)

  • 精度误差:±0.1%,"铂金版" ±0.075%

  • 国际防爆保护认证,SIL,卫生型认证,船级认证

优势

  • 即使在过程温度变化的工况下,仍能进行精确的测量

  • 优良的重复性和长期的稳定性

  • 过程压力监测适用于SIL2标准,获得IEC 61508和IEC 61511认证

  • 模块化设计,测量差压、静压和压力(Deltabar M - Deltapilot M - Cerabar M).如可更换的显示模块和主电子模块。

  • 简单安全的菜单引导式操作模式:可使用现场显示模块进行操作;或通过4-20 mA HART、PROFIBUS PA、 FOUNDATION Fieldbus通讯方式远程操作。

  • 可选安装阀组:并做打压测试

演示视频

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Lean选型

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Lean选型(标准产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区