产品规格参数
-
最大测量误差
0.1%
铂金型:0.075% -
测量精度
0.1%
铂金型:0.075% -
过程温度
-40...85 °C
(-40...185 °F) -
介质温度范围
带压管路的温度梯度
-
压力测量范围
10mbar...40bar
(0.15...580psi) -
过程压力(绝压)/最大过压限定值
160 bar
-
主要接液部件
316L
-
最大过程压力
10 mbar...40 bar
(0.15...580 psi) -
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
-
传感器
10mbar...40bar
(0.15...580psi)
应用领域
Deltabar PMD55差压变送器采用压阻式传感器和焊接式金属膜片,主要用于过程工业或环保行业内液体、蒸汽和气体的差压测量。测量范围可调,快速设定简化调试过程,降低成本,节约时间。符合IEC61508/IEC61511标准,满足SIL3安全要求。
用于液体液位、体积或质量测量、过滤器和泵的差压监测以及与取压元件配套使用,测量气体、蒸气和液体流量(体积流量或质量流量)
过程连接:螺纹
过程温度: -40... 85°C (-40... 185°F)
测量范围: 0.5mbar ... 40bar (0.0072 ... 600psi)
精度: ±0.1%, "Platinum" ±0.075% (可选)
国际防爆认证, SIL
优势
参考精度:0.1%,铂金版:达±0.075%
量程比:100:1或更高
一体化变送器
使用DIP开关进行快速调试
简单安全的菜单引导式操作: - 通过现场显示模块:- 通过4...20 mA HART - 通过PROFIBUS PA, - 通过FF基金会现场总线
差压、静压和压力的模块化连续性测量(Deltabar M - Deltapilot M,Cerabar M),如 -可更换显示, -通用型压力和差压测量用电子元件
广泛认证,国际通用
演示视频
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
技术资料(TI)
Deltatop
英语版 - 03/2007
Differential pressure flow measurement with Pitot tubes and Deltabar differential pressure transmitter
EN ZH 20/03/2007语言:
英语
版本:
20/03/2007
文件大小:
3.8 MB
文件名:
TI425PEN_1007.pdf
-
-
-
技术资料(TI)
Deltatop DP61D, DP62D, DP63D
毕托管差压流量测量
EN ZH 20/03/2007语言:
中文
版本:
20/03/2007
文件大小:
1.5 MB
文件名:
TI00425Pzh_1009.pdf
-
-
-
技术资料(TI)
Deltatop DO61W, DO62C, DO63C, DO64P, DO65F
孔板差压流量测量
EN ZH 12/10/2007语言:
中文
版本:
12/10/2007
文件大小:
1.8 MB
文件名:
TI00422Pzh_1007.pdf
-
-
-
操作手册(BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
-
-
-
操作手册(BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot MFMB50 Hydrostatic pressure transmitter
-
-
-
安装指南 (EA)
Harting plug HAN7D Installation instruction
Cerabar M/S, Deltabar M/S, Deltapilot M/S
EN ZH 11/04/2012语言:
英语
版本:
11/04/2012
文件大小:
292.8 KB
文件名:
EA0006PA2_0810.pdf
-