产品规格参数
-
测量精度
每个传感器的0.075%,
“铂金型”为每个传感器的0.05% -
过程温度
–25...+150°C
(–13...+302°F) -
压力测量范围
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi) -
过程压力(绝压)/最大过压限定值
60 bar (900 psi)
-
过程膜片的材质
陶瓷
316L、AlloyC合金 -
传感器
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
应用领域
电子差压变送器Deltabar FMD71是差压系统,由两个传感器和一台变送器组成,用于带压罐或蒸馏塔/蒸发器中液体的液位、体积或质量测量。一个传感器用于静压测量(高压),另一个传感器用于顶部压力测量(低压)。基于上述两个数字量压力值,变送器计算得出液位值(电子差压)。电子差压测量系统消除了传统差压测量中出现的问题。
用于带压罐或蒸馏塔/蒸发器中液体的液位、体积或质量测量。
过程连接:螺纹、法兰、齐平安装的卫生型连接
温度:–25...+150°C (–13...+302°F),可选350°C (662°F)
测量范围:100mbar...40bar (1.5...600psi)
测量精度:单个传感器的最高精度为±0.05%,系统的最高精度为±0.07%
取得国际防爆认证和卫生型认证
优势
干式测量单元Ceraphire完全抗真空、耐腐蚀和耐磨损
消除了传统机械问题,具有更高的过程适用性和可靠性
采用新型电子差压系统结构和设计,最大限度地降低了安全风险
由于缩短了安装时间、维护时间、停机时间,并减少了备件需求,最大限度地降低了使用成本
多变量液位测量:基于HART通信,测量同一系统的差压、顶部压力和传感器温度
通过HART诊断不间断标识整个系统的健康状况
高重复性和长期稳定性
演示视频
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
简明操作指南(KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
EN ZH 17/05/2021语言:
英语
版本:
17/05/2021
文件大小:
396.6 KB
文件名:
KA00610PA2_0312.pdf
-
-
-
简明操作指南(KA)
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
EN ZH 19/05/2021语言:
英语
版本:
19/05/2021
文件大小:
2.3 MB
文件名:
KA00615PA2_0108.pdf
-
-
-
安装指南 (EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN ZH 22/06/2015语言:
英语
版本:
22/06/2015
文件大小:
282.8 KB
文件名:
EA01131PA2_0115.pdf
-
-
-
安装指南 (EA)
M12 plug for transmitter
Deltabar FMD71, FMD72
EN ZH 05/03/2021语言:
英语
版本:
05/03/2021
文件大小:
1.2 MB
文件名:
EA01356PEN_0121.pdf
-
-
-
安装指南 (EA)
Process sealing Installation instruction
Cerabar M, Cerabar S, Deltabar
EN ZH 19/07/201626/02/201605/03/201419/06/2012语言:
英语
版本:
19/07/2016
文件大小:
227.9 KB
文件名:
EA01020PA2_0416.pdf
-