尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

静压式液位计 Deltapilot FMB50

采用Contite测量元件的一体化压力传感器,用于静压式液位测量

FMB50
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
from CHF ??.-
筛选测量/应用任务
测量/应用任务

配置产品,下载CAD设计图

  • 测量原理

    静压

  • 特点

    压力变送器,用于压力测量或静压液位测量,带齐平安装的金属CONTITE传感器:
    - 全密封焊接
    - 完全抗冷凝
    - 不受气候条件的影响
    - 长期稳定性
    - 最小温度影响
    一体式仪表

  • 供电电压

    4...20 mA HART
    10.5...45 VDC(非防爆):
    Ex ia:10.5...30 VDC
    PROFIBUS PA:
    9...32 VDC(非防爆)
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32 VDC(非防爆)

  • 参考测量精度

    标准:0.2%
    可选:0.1%

  • 长期稳定性

    0.05% URL /年

  • 过程温度

    -10...100°C
    (14...212°F)

  • 环境温度

    -40...85 °C
    (-40...185 °F)

  • 传感器

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

  • 最小可标定量程

    10 mbar (1.45 psi)

  • 抗真空压力

    0 mbar abs.

  • 最大量程比

    100:1

  • 最大过压限定值

    40 bar (600 psi)

  • 过程连接

    螺纹:
    G1 1/2、MNPT1 1/2
    法兰:
    DN40...DN100、
    ASME 1 1/2"...4、
    JIS 10K

  • 卫生型过程连接

    Tri-Clamp卡箍
    DIN11851
    DIN11864-1
    NEUMO
    Varivent N
    SMS
    DRD

  • 过程膜片的材质

    316L、AlloyC合金、
    铑>金

  • 垫圈材质

    无,焊接传感器

  • 填充液

    惰性油、
    合成油

  • 外壳材质

    316L、铸铝

  • 通信

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • 证书和认证

    ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI

  • 安全认证

    溢出保护WHG
    SIL

  • 设计认证

    EN10204-3.1
    NACE MR0103

  • 卫生型认证

    3A、EHEDG
    CoC ASME-BPE

  • 船级认证

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • 饮用水认证

    KTW/ NSF/ ACS

  • 特点

    模块化差压和过程压力变送器(可替换显示单元,通用电子部件)
    诊断功能
    密封焊接的Contite传感器(抗冷凝和气候防护)

  • 测量原理

    静压

  • 特点/应用

    压力变送器,用于压力测量或静压液位测量,带齐平安装的金属CONTITE传感器:
    - 全密封焊接
    - 完全抗冷凝
    - 不受气候条件的影响
    - 长期稳定性
    - 最小温度影响
    一体式仪表

  • 特点

    模块化差压和过程压力变送器(可替换显示单元,通用电子部件)
    诊断功能
    密封焊接的Contite传感器(抗冷凝和气候防护)

  • 电源/通信

    4...20mA HART:
    10.5...45 VDC
    Ex ia:10.5...30 VDC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32 VDC(非防爆型)

  • 测量精度

    标准:0.2%
    可选:0.1%

  • 长期稳定性

    0.05% URL /年

  • 环境温度

    -40...85 °C
    (-40...185 °F)

  • 过程温度

    -10...100°C
    (14...212°F)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    40 bar (600 psi)

  • 压力测量范围

    100mbar...10bar
    (1.5psi...150psi)

  • 主要接液部件

    Alloy C合金
    316L
    可选AuPt涂层

  • 过程连接

    螺纹:
    G1 1/2、MNPT1 1/2
    法兰:
    DN40...DN100、
    ASME 1 1/2"...4、
    JIS 10K

  • 卫生型过程连接

    Tri-Clamp卡箍
    DIN11851
    DIN11864-1
    NEUMO
    Varivent N
    SMS
    DRD

  • 最大测量距离

    100m (328ft) H2O

  • 通信

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • 证书和认证

    ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI

  • 安全认证

    溢出保护WHG
    SIL

  • 设计认证

    EN10204-3.1
    NACE MR0103

  • 卫生型认证

    3A、EHEDG
    CoC ASME-BPE

  • 船级认证

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • 饮用水认证

    KTW/ NSF/ ACS

  • 选项

    分离型外壳
    初始设备设定值
    过电压保护

  • 应用限制

    如果带压,使用两台压力变送器测量差压(电子差压)
    注意表压比:静压力