产品规格参数
-
测量精度
标准:0.2%
可选:0.1% -
过程温度
-10...85°C
(14…212°F) -
压力测量范围
100mbar...10bar
(1.5psi...150psi) -
过程压力(绝压)/最大过压限定值
40 bar (600 psi)
-
主要接液部件
Alloy C合金
316L
可选AuPt涂层 -
最大测量距离
100m (328ft) H2O
-
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
铑>金 -
传感器
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
应用领域
Deltapilot FMB51杆式传感器采用CONTITE测量元件,带固定式过程连接,主要用于环保行业,可测量敞开式或封闭式容器中液体或浆料介质的液位,测量不受泡沫影响。设计符合IEC61508标准,满足SIL2功能安全要求
静压式传感器可用于以下测量:
过程工业、过程测量、制药和食品行业等领域的液体和浆料介质的静压测量
液体液位、体积或质量的测量
优势
优良的可重复性和长期的稳定性
量程比:100:1
全密封CONTITE测量元件:抗冷凝,气候防护; 高参考精度:±0.2%,可选:±0.1%; 最小温度影响
点对点模块,测量差压、静压和压力(Deltabar M - Deltapilot M - Cerabar M),如,可更换显示, 通用型电子元件
调试简单,无需操作工具
演示视频
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
老产品
-
-
操作手册(BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
-
-
-
操作手册(BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot MFMB50 Hydrostatic pressure transmitter
-
-
-
安装指南 (EA)
Cable separate version Installation Instructions
Cerabar M, Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S
EN ZH 31/01/2017语言:
英语
版本:
31/01/2017
文件大小:
324.7 KB
文件名:
EA01192PA2_0117.pdf
-
-
-
安装指南 (EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN ZH 22/06/2015语言:
英语
版本:
22/06/2015
文件大小:
282.8 KB
文件名:
EA01131PA2_0115.pdf
-