尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Cerabar PMP55 - 绝压与表压测量

绝压与表压
Cerabar PMP55

采用全焊接式膜片密封的数字式压力变送器,适用于气体、蒸汽和液体测量

PMP55
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-
筛选测量/应用任务
测量/应用任务

配置产品,下载CAD设计图

  • 测量原理

    绝压和表压

  • 特点

    智能且可靠的压力变送器,带压阻式传感器、金属焊接式过程膜片和隔膜密封系统。

  • 供电电压

    4...20 mA HART
    11.5...45 VDC(非防爆):
    Ex ia:11.5...30 VDC
    PROFIBUS PA:
    9...32 VDC(非防爆)
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32 VDC(非防爆)

  • 参考测量精度

    标准型:0.15%;
    铂金型:0.075%

  • 长期稳定性

    < 0.1% URL/年
    0.2% URL/ 5年
    0.25% URL/ 10年

  • 过程温度

    -70…400 °C
    (-94…752 °F)

  • 环境温度

    -40...85 °C
    (-40...185 °F)

  • 传感器

    400 mbar...400 bar
    (15...6000 psi)
    表压/绝压

  • 最小可标定量程

    20 mbar (2.9 psi) rel./ abs.

  • 抗真空压力

    50 mbar (7.25psi) abs.

  • 最大量程比

    20:1

  • 最大过压限定值

    600bar (9000psi)

  • 过程连接

    螺纹:
    G1/2...G2、MNPT1/2...MNPT2
    法兰:
    DN25...DN100、
    ASME 1"...4"、
    JIS 10k
    隔膜密封系统

  • 卫生型过程连接

    Tri-Clamp卡箍
    DIN11851
    DIN11864-1
    NEUMO
    Varivent
    SMS
    DRD
    通用接头

  • 过程膜片的材质

    316L、AlloyC合金、
    钽、PTFE、
    铑>金

  • 垫圈材质

    无,焊接膜片

  • 填充液

    硅油、
    惰性油、
    植物油、
    高温油、
    低温油、

  • 外壳材质

    铸铝、
    AISI 316L

  • 通信

    4...20 mA
    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • 证书和认证

    ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI

  • 安全认证

    SIL

  • 设计认证

    EN10204-3.1
    NACE MR0103

  • 卫生型认证

    CoC ASME-BPE
    3A、EHEDG

  • 船级认证

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • 特点

    TempC膜片

  • 替代产品

    PMP51B

  • 测量原理

    绝压和表压

  • 特点/应用

    智能且可靠的压力变送器,带压阻式传感器、金属焊接式过程膜片和隔膜密封系统。

  • 电源/通信

    4...20mA HART:
    11.5...45V DC
    Ex ia:11.5...30V DC
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • 测量精度

    0.15%
    铂金型:0.075%

  • 长期稳定性

    < 0.1% URL/年
    0.2% URL/ 5年
    0.25% URL/ 10年

  • 环境温度

    -40...85 °C
    (-40...185 °F)

  • 过程温度

    -70…400 °C
    (-94…752 °F)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    600bar (9000psi)

  • 压力测量范围

    1...400bar
    (15...6000psi)

  • 主要接液部件

    316L
    AlloyC合金
    Montel

  • 过程连接

    隔膜密封系统
    法兰(DIN、ASME、JIS)
    Tri-Clamp ISO2852卡箍
    卫生型连接

  • 最大测量距离

    4000m (13.123ft) H2O

  • 通信

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • 证书和认证

    ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI

  • 安全认证

    SIL

  • 设计认证

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175、MR0103
    AD2000

  • 卫生型认证

    3A、EHEDG
    CoC ASME-BPE

  • 船级认证

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • 选项

    现场显示

  • 替代产品

    PMP51B

  • 应用限制

    传感器:金属焊接
    带压时,使用带两台压力变送器的差压测量(电子差压)。注意表压比:静压

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区