-
技术资料(TI)
Deltabar PMD55B
英语版 - 11/2021 |
Differential pressure, level and flow measurement in liquids or gases
Standard:
up to 0.075 %
Platinum:
up to 0.055 %
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
30 mbar.... 40 bar (0.45 psi... 600 psi)
316L, AlloyC
316L, AlloyC
30 mbar...40 bar
(0.45 psi...600 psi)
PMD55B是新一代Deltabar变送器的成员之一。变送器坚固耐用,既支持现场操作,也支持远程操作。使用移动设备和安全Bluetooth蓝牙连接,通过app可以远程控制变送器。PMD55B支持按需维护,显著提高了服务效率。
软件的使用同样十分简单。操作向导直观明了,引导用户逐步完成仪表设置、功能安全测试和验证测试,将操作错误的发生几率降至最低。
最大适用压力40 bar (600 psi)
最大适用静压250bar (3750psi)
最高测量精度为+/-0.055%
使用SmartBlue App无线远程控制生产区域内的设备,无需中断生产过程
减少了现场事故,保护安装在难以接近的测量点中的设备
减小系统故障发生几率,零错误的SIL调试和引导式仪表功能安全测试
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
差压测量 HART
EN | ZH | ||
31/08/2022
|
|
|
|
30/11/2021
|
|
|
|
30/03/2021
|
|
|
|
30/10/2020
|
|
|
语言: |
中文 |
版本: |
31/08/2022 |
文件大小: |
2.8 MB |
文件名: |
BA02013PZH_0522-00.pdf |
Differential pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
EN | ZH | ||
16/03/2023
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
16/03/2023 |
文件大小: |
2.7 MB |
文件名: |
BA02230PEN_0223-00.pdf |
Differential pressure measurement HART
EN | ZH | ||
30/03/2021
|
|
|
|
30/10/2020
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
30/03/2021 |
文件大小: |
969.5 KB |
文件名: |
GP01150PEN_0221.pdf |
Differential pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
EN | ZH | ||
16/03/2023
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
16/03/2023 |
文件大小: |
1.2 MB |
文件名: |
GP01191PEN_0122-00.pdf |
Differential pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
EN | ZH | ||
16/03/2023
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
16/03/2023 |
文件大小: |
736.8 KB |
文件名: |
KA01568PEN_0122-00.pdf |
差压测量 HART
EN | ZH | ||
31/08/2022
|
|
|
|
30/11/2021
|
|
|
|
30/03/2021
|
|
|
|
30/10/2020
|
|
|
语言: |
中文 |
版本: |
31/08/2022 |
文件大小: |
1.7 MB |
文件名: |
KA01466PZH_0422-00.pdf |
Deltabar PMD55B, PMD75B Deltabar S PMD75, FMD77
EN | ZH | ||
31/03/2021
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
31/03/2021 |
文件大小: |
448.5 KB |
文件名: |
EA01320PEN_0221.pdf |
Gammapilot Cerabar, Deltabar
EN | ZH | ||
10/03/2023
|
|
|
|
11/09/2020
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
10/03/2023 |
文件大小: |
1.3 MB |
文件名: |
EA01330FEN_0222-00.pdf |