尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Deltabar PMD55B差压变送器

Deltabar PMD55B差压变送器

智能变送器,带金属膜片传感器,实现液体和气体的差压监控 对液体和气体进行高精度测量

PMD55B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-
Filter
筛选备品和配件

Back

搜索
输入图号,查询备件
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • 盲塞,M20, 316L, o-ring EPDM

    • 外壳/外壳附件
    部件编号
    订货号
    14
    71487198
  • 堵头:M20,铝,EPDM 密封圈

    • 外壳/外壳附件
    部件编号
    订货号
    14
    71487199
  • 盲塞,NPT1/2, 铝

    • 外壳/外壳附件
    部件编号
    订货号
    14
    71487201
  • 盲塞,NPT1/2, 316L

    • 外壳/外壳附件
    部件编号
    订货号
    14
    71487203
  • 电缆格兰头 M20,塑料 适用型号: FTL41,FTL51B,PMC51B,P

    • 外壳/外壳附件
    部件编号
    订货号
    15
    71435135
  • 电缆格兰头 M20,铜镀镍 适用型号: FMG50,FTL41,FTL51B,P

    • 外壳/外壳附件
    部件编号
    订货号
    15
    71435136
  • 电缆格兰头 M20,316L 适用型号: FMG50,FTL51B,PMC51B

    • 外壳/外壳附件
    部件编号
    订货号
    15
    71435137
  • M20x1.5-G1/2转换头,铝

    • 外壳/外壳附件
    部件编号
    订货号
    15
    71440660
  • 插接头M20, 黄铜镀镍 适用于: screw-in thread, FMG50

    • 外壳/外壳附件
    部件编号
    订货号
    15
    71435138
  • M12 plug, 316L, housing side

    • 外壳/外壳附件
    部件编号
    订货号
    15
    71435139
  • 插接头HAN7D, 90度, IP65 适用于: FMG50, PMC51B,

    • 外壳/外壳附件
    部件编号
    订货号
    15
    71439098
  • 外壳接地端子 L+P

    • 外壳/外壳附件
    部件编号
    订货号
    18
    71474251
  • 外壳盖,铝,密闭盖,密封圈,HNBR。适用型号: FMG50,FTL41,FTL

    • 盖子
    部件编号
    订货号
    20
    71435116
  • 外壳盖,铝,密闭盖,Ex d 密封圈,HNBR。适用型号: FMG50,FTL4

    • 盖子
    部件编号
    订货号
    20
    71435118
  • Cover red, Alu, closed, Ex d

    • 盖子
    部件编号
    订货号
    20
    71439086
  • Cover, Alu, sight window

    • 盖子
    部件编号
    订货号
    20
    71439089
  • 盖子,材质:铝,带视窗,隔爆

    • 盖子
    部件编号
    订货号
    20
    71439090
  • Cover red, Alu, sight window, Ex d

    • 盖子
    部件编号
    订货号
    20
    71439088
  • 盖子,铝, connection compartment, Ex d密封圈,

    • 盖子
    部件编号
    订货号
    25
    71435121
  • Cover, Alu, connection compartment

    • 盖子
    部件编号
    订货号
    25
    71439085
  • Cover red, Alu,connect. compartment,Ex d

    • 盖子
    部件编号
    订货号
    25
    71439087
  • 密封圈HNBR,-40oC,5 个。适用型号: FMG50,FTL41,FTL5

    • 密封圈
    部件编号
    订货号
    21
    71435132
  • 显示 VU100 无按键.适用于: FMG50, PMC51B, PMC71B,

    • 显示器
    部件编号
    订货号
    40
    71435772
  • PMx5xB电子模块

    • 电子的
    部件编号
    订货号
    30
    XPP0017-
  • 显示 + 蓝牙 VU101 无按键.适用于: FMG50, PMC51B, PM

    • 显示器
    部件编号
    订货号
    40
    71435779
  • Sealing ring,coplanar,316L,PTFE/BN,2pcs.

    • 没有被分类的
    部件编号
    订货号
    51
    71498077
  • O-Ring,coplanar,21,82x3,53,FKM90,2pcs.

    • 没有被分类的
    部件编号
    订货号
    51
    71504262
  • 法兰

    • 连接件(过程)
    部件编号
    订货号
    55
    52020668
  • 法兰

    • 连接件(过程)
    部件编号
    订货号
    55
    52020672
  • 法兰

    • 连接件(过程)
    部件编号
    订货号
    55
    52020675
  • 法兰

    • 连接件(过程)
    部件编号
    订货号
    55
    52020676
  • 法兰

    • 连接件(过程)
    部件编号
    订货号
    55
    52020680
  • 法兰

    • 连接件(过程)
    部件编号
    订货号
    55
    52020682
  • 安装组件

    • 连接件(过程)
    部件编号
    订货号
    55
    52020693
  • 安装组件

    • 连接件(过程)
    部件编号
    订货号
    55
    52020758
  • O型圈

    • 连接件(过程)
    部件编号
    订货号
    57
    52020732
  • O型圈

    • 连接件(过程)
    部件编号
    订货号
    57
    52020733
  • O型圈

    • 连接件(过程)
    部件编号
    订货号
    57
    71343401
  • O-Ring 44,0x3,0,FKM 80,O2,2 pcs.

    • 连接件(过程)
    部件编号
    订货号
    57
    71498074
  • Deltabar PMD55B传感器

    • 传感器
    部件编号
    订货号
    50
    XPP0013-
  • Locking screw (2x), NPT1/4, 316L

    • 插头/绝缘插头
    部件编号
    订货号
    63
    71485122
  • 排气阀 316L,1/4 NPT,2个

    • 插头/绝缘插头
    部件编号
    订货号
    63
    71487312
  • Vent valve 316L, R1/4 JIS, 2 pc.

    • 插头/绝缘插头
    部件编号
    订货号
    63
    71489164
  • Protective clamp, maritime env., 4pcs.

    • 没有被分类的
    订货号
    71596905
  • PE电缆,80英寸

    • 电缆/电缆附件
    部件编号
    订货号
    70
    71551044