尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Deltabar PMD55B差压变送器

Deltabar PMD55B差压变送器

智能变送器,带金属膜片传感器,实现液体和气体的差压监控 对液体和气体进行高精度测量

PMD55B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-
筛选测量/应用任务
测量/应用任务

配置产品,下载CAD设计图

  • 测量原理

    差压

  • 特点

    Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases.
    Intuitive and clear wizard for commissioning

  • 供电电压

    Ex d, Ex e, non-Ex:
    10.5...35V DC
    Ex i: 10.5...30V DC

  • 参考测量精度

    Standard:
    up to 0.075 %
    Platinum:
    up to 0.055 %

  • 长期稳定性

    0.05 % of URL/ year
    0.13 % of URL/ 5 years
    0.23 % of URL/ 10 years

  • 过程温度

    -40°C...+110°C
    (-40°F...+230°F)

  • 环境温度

    -40°C...+85°C
    (-40°F...+185°F)

  • 传感器

    30 mbar...40 bar
    (0.45 psi...600 psi)

  • 最小可标定量程

    0.3 mbar (0.0045 psi)

  • 抗真空压力

    25 mbar (0.0375 psi)

  • 最大量程比

    100:1

  • 最大过压限定值

    250 bar (3750 psi)

  • 过程连接

    NPT1/4-18,
    RC1/4"

  • 过程膜片的材质

    316L, AlloyC

  • 垫圈材质

    PTFE, FKM, EPDM, FFKM

  • 填充液

    Silicone oil,
    Inert oil

  • 外壳材质

    Aluminium

  • 通信

    4...20 mA HART
    PROFINET with Ethernet-APL
    Bluetooth® wireless
    technology and app (optional)

  • 证书和认证

    ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex

  • 安全认证

    SIL

  • 设计认证

    EN10204-3.1,
    NACE MR0175,
    NACE MR0103

  • 饮用水认证

    NSF, KTW

  • 特点

    Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,
    RFID TAG for easy identification,
    Plug and play functionalities

  • 测量原理

    差压

  • 特点/应用

    Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases.
    Intuitive and clear wizard for commissioning

  • 特点

    Bluetooth® Operation and maintenance with SmartBlue App,
    RFID TAG for easy identification,
    Plug and play functionalities

  • 电源/通信

    Ex d, Ex e, non-Ex::
    10.5...35V DC
    Ex i: 10.5...30V DC

  • 测量精度

    Standard:
    up to 0.075 %
    Platinum:
    up to 0.055 %

  • 长期稳定性

    0.05 % of URL/ year
    0.13 % of URL/ 5 years
    0.23 % of URL/ 10 years

  • 环境温度

    -40°C...+85°C (-40°F...+185°F)

  • 过程温度

    -40°C...+110°C (-40°F...+230°F)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    250 bar (3750 psi)

  • 压力测量范围

    30 mbar.... 40 bar (0.45 psi... 600 psi)

  • 主要接液部件

    316L, AlloyC

  • 过程连接

    NPT 1/4-18, RC1/4"

  • 通信

    4...20 mA HART
    PROFINET with Ethernet-APL
    Bluetooth® wireless
    technology and app (optional)

  • 证书和认证

    ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex

  • 安全认证

    SIL

  • 设计认证

    EN 10204-3.1,
    NACE MR0175,
    NACE MR0103,
    AD2000

  • 饮用水认证

    NSF, KTW

  • 应用限制

    None

  • 测量原理

    差压

  • 产品标题

    Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases.
    Intuitive and clear wizard for commissioning

  • 传感器特点

    Fill fluid:
    Inert oil,
    Silicone oil

  • 变送器特点

    Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,
    RFID TAG for easy identification,
    Plug and play functionalities

  • 接液部件材质

    316L, Alloy

  • 测量范围

    30 mbar...40 bar
    (0.45 psi...600 psi)

  • 介质温度范围

    -40°C...+110°C
    (-40°F...+230°F)

  • 环境温度范围

    -40°C...+85°C
    (-40°F...+185°F)

  • 变送器外壳材质

    Aluminium

  • 显示/操作

    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • 输出

    4...20 mA HART

  • 数字通信

    HART

  • 防爆认证

    ATEX, CSA, IECEx

  • 功能安全性

    SIL

  • 材料证书

    EN10204-3.1,
    NACE MR0175,
    NACE MR0103

  • 测量原理

    差压

  • 测量原理

    差压

  • 产品标题

    Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases.
    Intuitive and clear wizard for Commissioning

  • 传感器特点

    Fill fluid:
    Inert oil,
    Silicone oil

  • 变送器特点

    Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,
    RFID TAG for easy identification,
    Plug and play functionalities

  • 接液部件材质

    316L, Alloy

  • 测量范围

    30 mbar...40 bar
    (0.45 psi...600 psi)

  • 介质温度范围

    -40°C...+110°C
    (-40°F...+230°F)

  • 环境温度范围

    -40°C...+85°C
    (-40°F...+185°F)

  • 变送器外壳材质

    Aluminium

  • 显示/操作

    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • 输出

    4...20 mA HART

  • 数字通信

    HART

  • 防爆认证

    ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex

  • 功能安全性

    SIL

  • 材料证书

    EN10204-3.1,
    NACE MR0175,
    NACE MR0103
    AD2000