产品规格参数
-
测量精度
0.3%
-
过程温度
-40…+100 °C
(-40…+212 °F) -
压力测量范围
400 mbar…+400 bar
(6...+6000psi) -
传感器
+400 mbar…+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
应用领域
Cerabar PMP21是最高性价比的超紧凑型压力变送器。 采用压阻式传感器,绝压或表压测量范围为400 mbar..400 bar。 PMP21可以在过程行业的苛刻工况条件下测量,最高防护等级为IP68,使用高品质材质(例如:316L)。 通过多项认证(例如:防爆认证或船级认证),适用于大多数测量场合。
压力变送器带压阻式金属膜片,用于气体或液体的绝压或表压测量。
过程连接:螺纹
过程温度:-40...+100°C (-40...+212°F)
过程压力:400 mbar...+400 bar (6...6,000 psi)
测量精度:满量程的±0.3%
通过国际防爆认证、船级认证
优势
具有超紧凑型结构并允许用户自定义量程范围,能够在工厂中简单省时地完成仪表安装和设置
参考测量精度为0.3%,具有高长期稳定性和高重复性,保证了高质量过程监测
完全使用316L材料,提高了过程适应性;具有IP68防护等级仪表型号可以浸没在水中使用
PMP21通过多项防爆认证和船级认证,还可提供EN10204 3.1材料证书,能够满足归档、溯源性和设备安全性要求
演示视频
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
老产品
-
-
《技术资料》(TI)
TI Cerabar PMP21 IO-Link
过程压力测量
EN ZH 31/07/2023语言:
中文
版本:
31/07/2023
文件大小:
1.9 MB
文件名:
TI01723PZH_0123-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Cerabar PMP21 IO-Link
过程压力测量
EN ZH 31/07/2023语言:
中文
版本:
31/07/2023
文件大小:
2 MB
文件名:
BA02298PZH_0123-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Cerabar PMP21 IO-Link
过程压力测量
EN ZH 01/05/2023语言:
中文
版本:
01/05/2023
文件大小:
1.3 MB
文件名:
KA01647PZH_0123-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Cerabar PMP21
过程压力测量
EN ZH 01/05/202311/04/2023语言:
中文
版本:
01/05/2023
文件大小:
1.3 MB
文件名:
KA01604PZH_0223-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN ZH 08/08/201623/07/201507/04/2015语言:
英语
版本:
08/08/2016
文件大小:
205.3 KB
文件名:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc EC 00394
EN ZH 08/08/201628/06/2016语言:
英语
版本:
08/08/2016
文件大小:
1.2 MB
文件名:
XA01533PA3_0216.pdf
-