产品规格参数
-
测量精度
0.3%
-
过程温度
-10…+100°C
(+14…+212°F)
135°C,1小时
(275°F,1小时) -
压力测量范围
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi) -
传感器
+400 mbar…+40 bar
(+6...+600 psi)
应用领域
Cerabar PMP23是高性价比的紧凑型绝压或表压变送器。 压阻式传感器带齐平安装的316L膜片,满足卫生行业应用要求。PMP23配备多种EHEDG和3-A卫生型过程连接,采用FDA认证材料,符合EG1935/2004合规标准,具有IP69防护等级,可选IO-Link,通过防爆认证。允许用户订购自定义量程范围的仪表,最大量程为40 bar。
压力变送器测量气体或液体的绝压或表压。
过程连接:齐平安装的卫生型连接、齐平安装的螺纹连接
过程温度:-10...+100 °C (-40...+212 °F);+135°C (+275°F),max. 1h
过程压力:400 mbar...+40 bar (6...600 psi)
测量精度:满量程的±0.3%
国际防爆认证、卫生型认证
优势
具有超紧凑型结构并允许用户自定义量程范围,能够在工厂中简单省时地完成仪表安装和设置
IO-Link利用简单的配置工具或工程系统实现轻松配置,从而降低了成本和复杂性
无需使用垫圈,整体焊接型过程连接具有最高过程安全性
完全使用316L材料,提供了过程适用性;IP69防护等级的仪表型号满足冲洗条件,仪表具有高重复性和高长期稳定性
使用灵活,低库存成本,确保PMP23耐CIP/SIP清洗
-
PMP23满足卫生文件归档和设备溯源要求,例如:EHEDG认证、3A认证或(EC)1935/2004准则、相关证书,以及制造商一致性声明
演示视频
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
老产品
-
-
《操作手册》(BA)
BA Cerabar PMP23 IO-Link
过程压力测量
EN ZH 31/07/202328/05/201931/10/2017语言:
中文
版本:
31/07/2023
文件大小:
2.2 MB
文件名:
BA01784PZH_0323-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Cerabar PMP23 IO-Link
过程压力测量
EN ZH 01/05/202311/04/2023语言:
中文
版本:
01/05/2023
文件大小:
1.3 MB
文件名:
KA01601PZH_0223-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Cerabar PMP23
过程压力测量
EN ZH 01/05/202311/04/2023语言:
中文
版本:
01/05/2023
文件大小:
1.3 MB
文件名:
KA01600PZH_0223-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
Cerabar PMP23 IO-Link 简明操作指南
压力变送器,用于表压和绝压监测,确保安全测量
EN ZH 28/05/201919/11/2018语言:
中文
版本:
19/11/2018
文件大小:
1.4 MB
文件名:
KA01402PZH_0118.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Installation Instructions
Gasket with metal ring for universal process adapter Deltapilot M FMB50, Deltalpilot S FMB70, Deltabar FMD71, Deltabar S FMD78, Cerabar M PMC51, Cerabar PMP23
EN ZH 31/03/2019语言:
英语
版本:
31/03/2019
文件大小:
183.7 KB
文件名:
EA01253PA2_0119.pdf
-