-
技术资料(TI)
Cerabar PMP51B
英语版 - 11/2021 |
Process pressure and level measurement in liquids or gases
Standard:
up to 0.075 %
Platinum
up to 0.055 %
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F)
400 mbar... 400 bar
(6psi...6,000psi)
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE
400 mbar...400 bar
(6psi...6,000psi)
PMP51B是新一代Cerabar变送器的成员之一。仪表拥有众多优势,比如支持便捷的现场操作或远程操作,以及按需维护,更加有效地预防计划外停机事件的发生。
软件的使用同样十分简单。操作向导直观明了,引导用户逐步完成仪表设置、功能安全测试和验证测试,将操作错误的发生几率降至最低。使用移动设备和安全Bluetooth蓝牙连接,通过app可以远程控制变送器。
最大适用压力400 bar (6000 psi)
采用隔膜密封系统的仪表的最高耐温400°C (752 °F)
最高测量精度为+/- 0.055%
减小系统故障发生几率,零错误的SIL调试和引导式仪表功能安全测试
减少了现场事故,保护安装在难以接近的测量点中的设备
使用SmartBlue App无线远程控制生产区域内的设备,无需中断生产过程
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
英语版 - 08/2022 |
Process pressure measurement Analog
EN | ZH | ||
31/08/2022
|
|
|
|
30/11/2021
|
|
|
|
30/03/2021
|
|
|
|
30/10/2020
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
31/08/2022 |
文件大小: |
1.3 MB |
文件名: |
BA02051PEN_0422-00.pdf |
Process pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
EN | ZH | ||
16/03/2023
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
16/03/2023 |
文件大小: |
2.6 MB |
文件名: |
BA02228PEN_0223-00.pdf |
过程压力测量 HART
EN | ZH | ||
31/08/2022
|
|
|
|
30/11/2021
|
|
|
|
30/03/2021
|
|
|
|
30/10/2020
|
|
|
语言: |
中文 |
版本: |
31/08/2022 |
文件大小: |
2.7 MB |
文件名: |
BA02011PZH_0522-00.pdf |
过程压力测量 模拟量
EN | ZH | ||
31/08/2022
|
|
|
|
30/11/2021
|
|
|
|
30/03/2021
|
|
|
|
30/10/2020
|
|
|
语言: |
中文 |
版本: |
31/08/2022 |
文件大小: |
2.4 MB |
文件名: |
BA02051PZH_0422-00.pdf |
Process pressure measurement HART
EN | ZH | ||
30/03/2021
|
|
|
|
30/10/2020
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
30/03/2021 |
文件大小: |
965.3 KB |
文件名: |
GP01149PEN_0221.pdf |
Process pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
EN | ZH | ||
16/03/2023
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
16/03/2023 |
文件大小: |
1.2 MB |
文件名: |
GP01193PEN_0122-00.pdf |
Process pressure measurement HART
EN | ZH | ||
30/03/2021
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
30/03/2021 |
文件大小: |
965 KB |
文件名: |
GP01162PEN_0121.pdf |
Process pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
EN | ZH | ||
16/03/2023
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
16/03/2023 |
文件大小: |
777.5 KB |
文件名: |
KA01566PEN_0122-00.pdf |
过程压力测量 HART
EN | ZH | ||
31/08/2022
|
|
|
|
30/11/2021
|
|
|
|
30/03/2021
|
|
|
|
30/10/2020
|
|
|
语言: |
中文 |
版本: |
31/08/2022 |
文件大小: |
1.7 MB |
文件名: |
KA01464PZH_0422-00.pdf |