-
《操作手册》(BA)
iTEMP TMT82
英语版 - 01/2021 |
Dual-input temperature transmitter with HART<sup>®</sup> protocol
(Pt100)<= 0.1K(数字量)+ 0.03%(设定量程)
iTEMP TMT82温度变送器具有高可靠性、高测量精度和高长期稳定性,满足工业过程的高可用性要求。
双通道型变送器应用广泛,将热电偶或热电阻等通用传感器输入信号可靠比例转换成4...20 mA输出信号和HART®信号。配备智能传感器自监测功能,输出符合NAMUR NE 107标准的诊断状态信息,SIL 2、SIL3认证型变送器有效提升了过程安全性,延长了正常运行时间。
通过FM、CSA、ATEX、EAC、NEPSI、IECEx、DNV GL等国际认证,可以在危险区中安全工作
双路通用输入:热电阻、热电偶、电阻和电压信号;采用HART® 7通信协议
满足船级认证的使用要求
安装在防爆型现场外壳中使用
IP68防护等级
安装在符合DIN EN 50446标准的平面表头中
机柜安装或DIN导轨盘装;宽度17.5 mm
温度变送器坚固耐用,输出高测量精度、高长期稳定性的测量结果,确保高工厂可用性
通过SIL认证,功能安全等级可达SIL2、SIL3,符合IEC 61508:2010标准
多种安装方式和外壳类型:
B类接线盒、DIN导轨、带独立接线腔的现场型外壳,自带显示单元(TID10)
配备变送器-传感器匹配功能,实现高测量精度
配备传感器和硬件故障检测功能;诊断状态信息符合NAMUR NE 107标准
安装省时:采用直推式接线端子,无需借助其他工具即可完成接线操作
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
英语版 - 03/2013 |
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN | ZH | ||
01/03/2013
|
|
|
|
01/05/2008
|
|
|
|
01/04/2008
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
01/03/2013 |
文件大小: |
606 KB |
文件名: |
BA00262rc4_1313.pdf |
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN | ZH | ||
01/03/2013
|
|
|
|
01/05/2008
|
|
|
|
01/04/2008
|
|
|
语言: |
英语 |
版本: |
01/03/2013 |
文件大小: |
606 KB |
文件名: |
BA00262rc4_1313.pdf |
ATEX: Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC Gc
PROFIBUS®, FOUNDATION Fieldbus™ ATEX, IECEx: Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
FM: Control Drawing XP, NI, DIP 340500113
语言: |
英语 |
版本: |
08/06/2011 |
文件大小: |
105.6 KB |
文件名: |
340500113.pdf |
FM: Control Drawing IS, NI 340500111
语言: |
英语 |
版本: |
08/06/2011 |
文件大小: |
69 KB |
文件名: |
340500111.pdf |
CSA: Control Drawing IS, NI 340500112
语言: |
英语 |
版本: |
16/06/2010 |
文件大小: |
64.9 KB |
文件名: |
340500112.pdf |
Temperature transmitter, DIN rail housing
语言: |
英语 |
版本: |
15/01/2013 |
文件大小: |
184.4 KB |
文件名: |
XA01033Ten_0112.pdf |