F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
比较
最大测量误差
体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
测量范围
4 dm³...9600 m³/h (1...44 000 gal/min)
介质温度范围
PFA内衬:–20...+150 °C (–4...+302 °F) 高温型PFA内衬:–20...+180 °C (–4...+356 °F) PTFE内衬:–40...+130 °C (–40...+266 °F)
最大过程压力
PN 40、Cl. 300、20K
接液部件材质
内衬:PFA、PTFE 电极:1.4435 (316L)、Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂、 钛、双相钢Duplex 1.4462 (UNS S31803)
分析物和测量范围
H2S(硫化氢): 0...10 ppmv 0...500 ppmv 其他量程(按需提供)
防爆认证
ATEX/IECEx/UKEx Zone 1 PESO / KTL / JPNEx Zone 1 INMETRO Zone 1 CNEx Zone 1 CSA Cl. I, Div. 1 CSA Cl. I, Zone 1
最大测量误差
体积流量: DN 15:±3% o.r. DN 25...200:±2% o.r. > DN 200:±2% o.r.
测量范围
0...15 m/s (0...50 ft/s)
介质温度范围
DN15...65 (½...2½"):–40...+150°C (–40...+302°F) DN 50...4000 (2...160"):–40...+170°C (–40...+338°F) DN 50...600 (2...24"):+150...550°C (+302...+1022°F)
最大过程压力
无
测量范围
痕量:0...5 mg/l ClO2 标准:0...20 mg/l ClO2 高:0...200 mg/l ClO2
过程温度
+0...55°C (32...130°F),不结冰
测量范围
Trace: 0 to 5 mg/l HOCl Standard: 0 to 20 mg/l HOCl High: 0 to 200 mg/l HOCl
过程温度
0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing
过程压力
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
Measuring method
Closed, membrane covered measuring cell Reduction of free chlorine at the cathode
测量范围
0 to 5 mg/l total chlorine or 0 to 20 mg/l total chlorine
过程温度
0 to 55 °C , non-freezing (32 to 130 °F)
过程压力
1 bar relative (14,5 psi relativ) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Measuring method
Total chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines) All components are reduced at the working electrode Almost pH independent
测量范围
Trace: 0 ... 5 mg/l HOBr Standard: 0 ... 20 mg/l HOBr High: 0 ... 200 mg/l HOBr
过程温度
+0...55 °C (32 ... 130°F), non-freezing
过程压力
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
测量范围
0 to 2 mg/l
过程温度
+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
过程压力
1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
Measuring method
- closed 2 electrode system - conversion of ozone into a signal current in nA - signal current is proportional to the concentration of ozone - the measurement is not pH dependent
测量范围
L: 0 to 100 a: -150 to 100 b: -100 to 150
过程温度
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F) 60 to 140 °C (140 to 284 °F) with water cooling
过程压力
0.5 to 10 bar (7.3 to 145 psi) (absolute)
返回
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
CKI50
产品名称
过程光谱色度仪
Memosens Wave CKI50
产品状态
In phase out
退市时间
10/2025
停止下单时间
10/2025
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
not applicable
维修服务停止时间
not applicable
新的替代产品
维护建议
测量精度
±1 mm (0.04 in)
过程温度
-40…+200°C (-40…+392°F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...20 bar (290 psi)
最大测量距离
50 m (164 ft)
主要接液部件
PVDF、PTFE、PEEK
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受