尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

差压测量  

连续液位、流量和差压测量

差压测量
8 产品
过滤

You've viewed 8 of 32 products

差压测量  

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

差压测量  

差压变送器采用压阻式压力传感器、焊接型金属膜片传感器、电子差压系统或隔膜密封系统,在大多数工业过程中广泛使用。Deltabar 能够进行连续液位、体积流量或质量流量测量。差压变送器还可用于过滤监控。查看广泛的 Deltabar 设备,然后点击下面的按钮。

在液位测量中,除了可以使用采用硅压阻式传感器或隔膜密封系统的压力仪表,还能够使用由两个传感器和一台变送器组成的Deltabar电子差压系统。进行液位测量时,高压传感器(HP)测量静压力。低压传感器(LP)测量顶部压力。变送器基于两个数字量计算液位或差压。

差压测量:测量原理

硅压阻式传感器:在工作压力作用下过程隔离膜片发生形变,填充液将压力传输至电阻桥路(半导体技术)。测量并计算与压力相关的桥路输出电压变化量。

隔膜密封系统:工作压力作用在隔膜密封系统的过程隔离膜片上,填充液将压力传输至传感器的过程隔离膜片上。

主要元件:请联系您当地的销售中心

优势

  • 适用于流量、液位或过滤应用的通用电子差压变送器
  • 采用隔膜密封系统时的过程温度范围为-70...+400°C (-94...+752°F)
  • 电子差压系统消除了传统机械问题,具有更大过程适用性和更高可靠性。此外,电子差压系统的结构设计还最大限度地降低了安全风险