尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Memosens CLS82D是数字式卫生型电导率传感器,适用于生命科学、制药和食品行业应用。

数字式四电极电导率传感器
Memosens CLS82D

Memosens数字电导式电导率传感器,适用于生命科学、制药和食品行业中的卫生应用场合

CLS82D
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 测量范围

    1...500 000 µS/cm

  • 过程温度

    -5...120 °C (140 °C / 1小时)
    20...250 °F ( 284 °F/ 1小时)

  • 过程压力

    17 bar(abs),20 °C时;9 bar (abs),120 °C时
    247 psi,68 °F时,131 psi,248 °F时

应用领域

Memosens CLS82D是卫生型数字式电导率传感器,可以在宽电导率量程范围内可靠、安全和快速完成测量。通过多项认证,配备多种过程连接,仪表小巧紧凑,完美适应用户工艺过程。Memosens CLS82D不是最新一代Memosens传感器。新一代Memosens CLS82E传感器进行了功能升级,详细信息点击查询

Memosens CLS82D可以在宽电导率量程范围内工作,适用于:

  • 相分离

  • 下游工段

  • 发酵工艺

  • 药品生产的最后冲洗工序

通过国际防爆认证,例如ATEX、FM、CSA和NEPSI,数字式传感器可以在危险区中使用。

优势

  • 宽量程范围

  • 卫生型设计,通过EHEDG测试和3-A认证

  • Memosens技术搭配独有电极连接监测功能,为回路安全保驾护航

  • 耐受蒸汽消毒和高压灭菌工艺

  • 质量证书中记录有精准电极常数

  • 记录保存传感器参数,轻松溯源,支持预维护

  • 便捷维护策略,使用Memobase Plus轻松执行传感器标定和管理

演示视频

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products