始终保持高生产力,并不断降低运营和维护成本,这是否也是您面临一大挑战?确保始终合规,保证产品质量和安全生产是否是您的目标?我们研发并推出Heartbeat Technology心跳技术,为您排忧解难,帮助您从容应对上述挑战。Heartbeat Technology心跳技术配备自诊断、自校验和自监测功能,让智能仪表更“聪明”,为您提供可靠且详细的传感器和过程信息。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Heartbeat Technology心跳技术 — 智能仪表,为安全工艺过程保驾护航
采用Heartbeat Technology心跳技术的流量、物位、压力、分析和温度测量仪表
Heartbeat Technology心跳技术与互联互通平台结合,将数据转化为有用信息,比如借助Netilion工业物联网云生态系统
Heartbeat Technology心跳技术 — 智能仪表,为安全工艺过程保驾护航
采用Heartbeat Technology心跳技术的流量、物位、压力、分析和温度测量仪表
Heartbeat Technology心跳技术与互联互通平台结合,将数据转化为有用信息,比如借助Netilion工业物联网云生态系统
- 更高测量可靠性和过程安全性 高诊断覆盖率,遵循国际标准研发,无需考虑实际工况条件,仪表性能始终稳定(心跳自诊断)
- 更高生产效率和更长运行时间 及时输出清晰明了的标准化诊断信息(符合NAMUR NE 107标准),提供简单易行的补救措施建议,确保高效运行(心跳自诊断)
- 经认证的测量仪表校验 按下按钮,无需中断生产过程,即可在安装现场执行符合ISO 9001标准的溯源仪表校验,提供引导式操作向导 — 将工作量降至最低,并且无需拆除现场安装的设备(心跳自校验)
- 在保证合规的前提下实现更高生产力 由第三方独立机构负责执行仪表校验,自动生成校验报告,在保证合规的前提下优化调节仪表的校准和功能安全测试周期(心跳自校验)
- 预测性维护,智能识别问题,及早实施人工干预 支持仪表状态监测,有助于优化工艺流程,及早预估维护需求(心跳自监测)
我们的产品组合具有上述优点,配备上述功能,方便人们了解仪表和工艺过程,比如粘附检测功能有助于优化清洗周期。一旦我们的智能仪表成功连接至用户的控制系统、管理系统或数据云,就能够轻松查询相关数据信息。不仅如此,心跳自校验功能允许同时校验多台现场仪表,它还提供许多其他功能。
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
最大测量误差
质量流量(液体):±0.10 %(标准)、0.05 %(可选)
体积流量(液体):±0.10 %
质量流量(气体):±0.35 %
密度(液体):±0.0005 g/cm³
测量范围
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
介质温度范围
标准型:–50...+150 °C (–58…+302 °F)
可选:–50...+240 °C (–58…+464 °F)
高温型:–50...+350 °C (–58…+662 °F)
可选:–196...+150 °C (–320...+302 °F)
最大过程压力
PN 100,Cl. 600,63K
接液部件材质
测量管:1.4539 (904L)、1.4404 (316/316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金
连接部分:1.4404 (316/316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、1.4301 (F304)
输入
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
过程温度
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum...100 bar
Vacuum...1450 psi
最小介质密度
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
防爆认证
ATEX / IECEx /UKEx,防爆1区
PESO / KCs / JPNEx,防爆1区
INMETRO,防爆1区
CNEx,防爆1区
CSA Cl. I,Div. 1
CSA Cl. I,防爆1区
测量精度
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
过程温度
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F)
压力测量范围
400 mbar...700 bar
(1.5 psi...10,500 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE, Gold
过程膜片的材质
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE,
Gold
传感器
400 mbar...700 bar
(6 psi...10,500 psi)
最大测量误差
体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
测量范围
9 dm³/min...110 000 m³/h (2.5 gal/min...700 Mgal/d)
介质温度范围
硬橡胶内衬:0...+80 °C (+32...+176 °F)
聚氨酯内衬:–20...+50 °C (–4...+122 °F)
最大过程压力
PN 40,Cl. 300,20K
接液部件材质
内衬:聚氨酯、硬橡胶
电极:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽
测量精度
杆式探头:+/- 2 mm (0.08 in)
缆式探头<= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in)
同轴探头:+/- 2 mm (0.08 in)
过程温度
-50...+200 °C
(-58...+392 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...40 bar
(真空...580 psi)
最大测量距离
杆式探头: 10 m (33 ft);最小介电常数DK>1.6
缆式探头: 25...30 m (82...98 ft);最小介电常数DK>1.6;
30...45 m (98...148 ft);最小介电常数DK >1.9
同轴探头;最小介电常数DK>1.4
主要接液部件
杆式探头:
316L、Alloy C合金、陶瓷
缆式探头:
316、316L、Alloy C合金、陶瓷
同轴探头:
316L、Alloy C合金、陶瓷、PFA
响应时间
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
工作温度范围
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration
所需最大插入深度
up to 900.00 mm (35.4'')
测量精度
+/- 3 mm (0.12 in)
过程温度
-40…+200 °C
(-40…+392 °F)
最大测量距离
125 m (410 ft)
主要接液部件
PTFE、316L
调节装置:铝
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
FMR67
产品名称
雷达测量
Micropilot FMR67
产品状态
In phase out
退市时间
5/2024
停止下单时间
12/2025
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2029
维修服务停止时间
not applicable
维护建议
Heartbeat Technology 心跳技术
感知过程测量脉搏
下载
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。