尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
1/4"  (6.25 mm)和1/2" (12 mm)拉曼光学探头,插入式安装

拉曼光学探头,插入式安装

探寻实验室在线液体、浆料和含固介质测量的潜能

KIO1
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10 probe

  • Wetted materials

    Metal: C276 alloy as standard (316L stainless steel or Grade 2 titanium upon request)
    Window: high-purity sapphire, proprietary compression fit non-brazed design

应用领域

拉曼光学探头采用定焦设计,插入式安装,能够长期稳定测量,信号性能优秀,为高精度测量结果保驾护航。兼容Rxn-10探头,插入式光学探头无可移动部件,光学焦点固定不变。插入式拉曼光学探头可以安装在反应罐、实验室反应器或工艺过程中测量,接液部件具有优秀的耐腐蚀性能,可以在严苛工况下使用。

  • 制药:药品生产装置操作、反应分析、结晶、成品检测、溶剂更换

  • 化工:材料辨识、反应分析、聚合、交联、调和

  • 食品与饮料:调和、提纯、天然和合成物质

  • 研发实验室

优势

  • 实验室中液体、浆料和含固介质快速测量的理想选择

  • 信号性能优秀

  • 可选1/4”和1/2”直径的探头

  • 无可移动部件

  • 接液部件具有优秀的耐腐蚀性能,可以在严苛工况下使用(酸液和碱液)

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区