尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
拉曼探头Rxn-10的产品示意图,右侧图

拉曼探头Rxn-10

多功能拉曼光谱分析探头

KR10
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • Laser wavelength

    With immersion optic:
    532 nm, 785 nm, 1000 nm
    With bIO-Optic:
    785 nm, 1000 nm
    With Raman optic system for single use:
    785 nm, 1000 nm

  • Body and window materials

    Rxn-10 probe body: 6061 aluminum, 316L stainless steel, and 303 stainless steel

应用领域

拉曼探头Rxn-10针对产品和工艺研发设计,是拉曼系列探头中的主打产品。它可以在宽光谱范围内进行高性能拉曼光谱分析测量。结构紧凑,小巧轻便,使用灵活,技术先进的拉曼探头,方便实验室固体和液体分析。拉曼探头Rxn-10支持多种光学替换件,通用性强,适应性强,是实验室工具箱的优选。

  • 化学品:反应监测、混合、催化、烃生成物、工艺装置优化

  • 聚合物:聚合反应监测、挤压监测、聚合物调和

  • 制药:API反应监测、结晶过程、多晶型筛选

  • 生物制药:细胞培养和发酵监测、优化、控制

  • 食品与饮料:肉类和鱼类地域性异质分析

优势

  • 应用广泛,可用于固体和液体测量

  • 轻重量,结构紧凑

  • 自带激光安全锁,包括“激光打开”指示和探头锁扣

  • 输出灵活,兼容多种采样方式

  • 轻松进行非接触式、浸入式和生物处理光纤切换,满足不同的应用需求

  • 宽光谱范围,涵盖重要的低激光波段范围

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区