尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
拉曼探头Rxn-46的产品图(正视图)

拉曼探头Rxn-46

经调整优化后的拉曼接口,可以与Sartorius的BioPAT® Spectro平台配套使用

KR46
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • Laser wavelength


    785 nm

  • Sample interface

    Temperature: probe is non-contact; operating temp: 10 to 50 °C

应用领域

我们的拉曼光学分析仪连接生物处理拉曼探头Rxn-46,与Sartorius的BioPAT® Spectro平台搭配,是当前市场上理想一体成型制造的探头,满足大批量测量的要求。我们的拉曼生物处理探头可以在Sartorius的BioPAT® Spectro平台上使用,与Ambr® 15、Ambr® 250、和Biostat STR®生物反应罐上安装的探头采用相同技术。

  • 细胞培养:葡萄糖、乳酸、氨基酸、细胞密度、滴度等

优势

  • 集成Ambr® 15和Ambr® 250,建模更快速、更轻松、更强大

  • 允许大批量过程研发,支持QbD

  • 高效转移至为一体成型的Biostat STR®

  • 提供不受生产规模的影响的独立接口,从实验室的15 ml到生产车间的2000 l均适用

  • 非接触采样方式,无需清洁探头、允许频繁消毒或维护

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区