尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Rxn2拉曼光谱分析仪正视图(左侧视角)

Rxn2拉曼光谱分析仪

连接实验室分析和过程测量的桥梁

KRXN2B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • Laser wavelength

    Starter: 785 nm
    Base Model: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Hybrid: 785 nm

  • Spectral coverage

    Starter:
    300-3300 cm-1 (785 nm)
    Base Model:
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Hybrid: 175-1890 cm-1 (785 nm)

应用领域

Rxn2拉曼光谱分析仪采用成熟的拉曼光谱分析技术。Rxn2拉曼光谱分析仪专供分析实验室使用,具备模型转移能力,能够可靠完成常规样气组份识别,支持项目研发和早期工艺设计,允许执行在线分析扩展设置。Rxn2拉曼光谱分析仪可选桌面台式安装型,或移动带轮推车安装型,方便在工艺研发实验室中灵活使用。

  • 化工行业:挤出聚合过程监测、聚合物共混、催化研究

  • 制药行业:化学反应、结晶产物、共晶、混合、干燥、颗粒物

  • 生物制药:生物过程监测和控制、PAT/QbD应用、细胞培养、发酵,下游工段操作、cGLP/cGMP合规

  • 食品与饮料行业:区域化非均质性、发酵

优势

  • 可靠实时在线测量

  • 自带控制软件,直观易懂,通过触摸屏或远程接口操作

  • 单台分析仪最多可以连接四个探头,使用方便

  • 按序操作,快速分析各个通道,通道访问顺序可编程设置

  • 内置多参数预测器,将采集的拉曼光谱转换为工艺知识

  • 输出信号可直接接入危险区或防爆场合中

  • 符合cGLP/cGMP标准

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区