尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Rxn4拉曼光谱分析仪,正视图(左侧)

Rxn4拉曼光谱分析仪

拉曼光谱分析仪,坚固耐用,测量可靠,全天候不间断过程和质量监测

KRXN4B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • Laser wavelength

    Base model: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Hybrid: 785 nm

  • Spectral coverage

    Base Model:
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Hybrid: 175-1890 cm-1 (785 nm)

应用领域

Rxn4分析仪采用Kaiser拉曼光谱分析技术,是制造行业和过程领域测量应用的理想选择。Rxn4拉曼光谱分析仪具有高测量分辨率,真正实现实时在线实时过程测量和控制。分析仪配备自监测、自诊断和自校验功能,保证每次测量结果均真实有效。Rxn4拉曼光谱分析仪可叠放安装在标准19"机架上,节省车间的宝贵安装空间。可选配不锈钢外壳,防护等级NEMA 4X。

  • 化工:反应监测、调和工艺、催化作用与速率

  • 聚合物生产:聚合反应监测、挤压监测、聚合物调和

  • 制药:API反应监测、结晶过程、多晶型筛选

  • 生物制药:生物过程监测和控制、PAT/QbD应用、细胞培养、发酵,下游工段操作、cGLP/cGMP合规

  • 食品与饮料: 肉类和鱼类食品、发酵食物、废气、挥发物的组分图谱分析

  • 石油与天然气:LNG、炼油、能源测量

优势

  • 坚固耐用、工作可靠,高测量精度

  • 安装简单、最低维护工作量、最短停机时间

  • 全天候实时在线过程测量和控制

  • 统一结构设计,模块化结构可直接更换,支持冗余分析仪系统设计

  • 安装拉曼RunTime控制软件,通过触摸屏或远程终端直观操作

  • 灵活调节系统规模,cGMP合规或中试车间测试兼容

  • 输出信号可直接接入危险区或防爆场合中

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区