©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
产品规格参数
输入
Front camera: 1080p at 30 fps 8M RGB camera + 480p at 30 fps IR camera Rear camera: 1080p at 30 fps 11M RGB camera
应用领域
获益于专为现场仪表调试与维护打造的高性能解决方案。坚固耐用的工业级平板电脑Field Xpert SMT50B助力用户轻松快速完成设备设置。庞大设备驱动程序库触手可及,为移动应用场合的服务技术人员带来便利。技术人员与现场设备建立无线或调制解调器连接后,即可立即开始设置,所需工作量极小。
Field Xpert SMT50B工业级平板电脑适用于现场设备管理:机身小巧轻便,是您外出服务的得力助手。预装Windows操作系统,无需携带多台设备。因此,Field Xpert有助于提高效率、节省时间并降低成本,同时确保装置可靠性。
优势
平板电脑采用先进技术,快速可靠,轻松完成设备设置
一站式工具:Field Xpert SMT50B内置4,000多款设备驱动程序,支持所有通用通信协议,包括Bluetooth蓝牙® 等安全无线连接,可轻松设置各类现场设备
配备防眩光触摸屏,坚固耐用的结构设计(IP66防护等级),满足非防爆危险区中的严苛工况要求
预装Windows操作系统,可直接访问您熟悉的工作环境
支持直连Netilion工业物联网云生态系统 ,无论您身在何处都能查询数据、与团队共享文件并存储文档,确保满足合规要求
专为移动工作流程打造:小巧轻便(仅重1kg,配备10.1"显示屏),可搭配多种实用附件(键盘、磁吸支架等),采用双热插拔电池,确保全天候不间断工作
Loading alternative products
成功案例
Remote monitoring via Bluetooth®
Setting up and monitoring equipment at an ammonia plant presents significant challenges. Engie Energía uses advanced technological solutions, like remote communication devices in hazardous areas.
阅读完整案例
反渗透自动加药系统
Proline Promass E 300科里奥利质量流量计搭配RA33批量控制仪,实现反渗透系统的自动加药,精度可达0.2%。
阅读完整案例
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
功能
Field Xpert SMT70台式机能够进行通用设备设置,支持HART、PROFIBUS DP/PA、FOUNDATION Fieldbus、Modbus通信和Endress+Hauser服务接口(CDI、ISS、IPC和PCP)。设备通过合适的接口直接连接,例如调制解调器(点对点);或总线系统连接(点对总线)。
输入
Front camera: 1080p at 30 fps 8M RGB camera + 480p at 30 fps IR camera Rear camera: 1080p at 30 fps 11M RGB camera
CPU
Intel Core i5-5200U (2.2...2.7 GHz)
储存单元
• 8 GB,带DDR3L转接头 • 256 GB SSD M2-SATA,坚固耐用 • Micro SD卡槽,适用SDHC/SDXC
硬盘驱动器
512 GB, SSD, TLC 1 microSD-card slot
电源
可更换的充电式锂电池,11.1 VDC, 4100 mAh (45 Wh)/7800 mAh (86 Wh)(可选)
外形尺寸(WxHxD)
298.5 mm x 192 mm x 20 mm (11.4 in x 7.48 in x 0.78 in)
显示屏尺寸
• 11.6" LCD显示屏,带Gorilla玻璃保护器 •电容性触摸屏 •太阳光下可读,LCD (730 Nit) •环境感光传感器
通信接口
• 2个USB 3.0 • Intel Wireless AC7260 802.11 a/b/g/n/ac,DUAL Band WLAN • Bluetooth 4.0 BLE,Cl. 1 • 4G LTE WWAN + 12通道GPS(可选)
操作
操作系统: • Windows 10 Pro(64位)
设置
触摸键设备组态设置软件,针对Field Xpert优化。软件支持HART、PROFIBUS DP/PA、FOUNDATION Fieldbus、Modbus和Endress+Hauser服务接口(CDI、ISS、IPC和PCP)通信,涵盖2,700台预安装设备和通信驱动程序。
证书
防护等级: • IP65 抗冲击: • MIL-STD 810G 516.6 Procedure IV 电磁兼容性: 干扰发射 • EN 55022: 2010+ AC: 2011 • EN 55022 Class B • EN 61000-3-2 • EN 61000-3-3 抗干扰能力 • EN 55024: 2010 • IEC 61000-4-2 • IEC 61000-4-3 • IEC 61000-4-4 • IEC 61000-4-5 • IEC 61000-4-6 • IEC 61000-4-8 • IEC 61000-4-11 危险区认证: ATEX(欧洲) • ATEX II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64 • ATEX II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc IP 64 NEC/CEC(北美) • NEC/CEC Class 1, Div. 2, Group A-D T4 • NEC/CEC Class 1, Zone 2, Group IIC T4 IECEx(国际) • IECEx Ex ic IIC T4 Gc IP64 • IECEx Ex ic IIIB T135° Dc IP64 无线电认证: • CE、FCC、IC
下载排行榜
Field Xpert SMT50B
Industrial tablet for device configuration
in non-hazardous areas (non-ex)
语言:
英语
版本:
17/11/2025
文件大小:
911.2 KB
文件名:
IN01469S_04_EN_01.25.pdf
TI Field Xpert SMT50B
工业级平板电脑,用于在非防爆场合进行设备组态设置
EN
ZH
DE ES FR IT JA PT RU
10/12/2025
语言:
中文
版本:
10/12/2025
文件大小:
1.8 MB
文件名:
TI01877SZH_0125-00.pdf
23文档
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 葡萄牙语 俄语
10/12/2025
语言:
中文
版本:
10/12/2025
文件大小:
1.8 MB
文件名:
TI01877SZH_0125-00.pdf
EN
ZH
保加利亚语 捷克语 丹麦语 德语 希腊语 西班牙语 爱沙尼亚语 芬兰语 French 克罗地亚语 匈牙利语 印度尼西亚语 意大利语 日语 韩语 Lithuanian Latvian 荷兰语 挪威语 波兰语 葡萄牙语 罗马尼亚语 俄语 斯洛伐克语 斯洛文尼亚语 瑞典语 泰国语 土耳其语
10/12/2025
语言:
中文
版本:
10/12/2025
文件大小:
4 MB
文件名:
BA02584SZH_0125-00.pdf
SD Security Manual
Field Xpert
Universal, high-performance tablet PC for device configuration
EN
ZH
德语
23/12/2025
30/05/2025
语言:
英语
版本:
23/12/2025
文件大小:
1 MB
文件名:
SD03405SEN_0225-00.pdf
Field Xpert SMT50B - Software Version 1.08.xx
Manufacturer Information for users regarding software and hardware updates (following the NAMUR recommendation 53)
语言:
英语
版本:
10/12/2025
文件大小:
51.9 KB
文件名:
MI01536S_04_EN_01.25.pdf
Industrial tablet for device configuration in non-hazardous areas (non-ex)
语言:
英语
版本:
17/11/2025
文件大小:
911.2 KB
文件名:
IN01469S_04_EN_01.25.pdf
Industrial tablet for device configuration in non-hazardous areas (non-ex)
语言:
英语
版本:
05/02/2026
文件大小:
9.9 MB
文件名:
SMT50B_IN01474SEN_eBrochure.px.pdf
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50B- Declaration number: HE_02284_01.25 Manufacturer specification: EMC
语言:
英语
版本:
17/11/2025
文件大小:
1.3 MB
文件名:
SMT50B_HE_02284_01.25.pdf
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50B- Declaration number: EU_01260_01.25
语言:
英语
版本:
09/09/2025
文件大小:
254.5 KB
文件名:
EU_01260_01.25_RA00260-T19G_EN.pdf
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50B- Region: Chile Approval agency: SUBTEL Radio interface: Bluetooth LE, WLAN
语言:
西班牙语
版本:
15/05/2025
文件大小:
579.5 KB
文件名:
SMT50B_SUBTEL_DO No 116060-F96_01.25.pdf
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50B- Region: Colombia Approval agency: CRC Radio interface: Bluetooth LE, WLAN, 3G/4G
语言:
西班牙语
版本:
22/10/2014
文件大小:
793.7 KB
文件名:
SMT50B_CRC 201483620_01.25.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
SMT50B - Rigid Handle + Passive Pen
SMT50B - Keyboard DE (QWERTZ)
SMT50B - Keyboard US (QWERTY)
SMT50B - Keyboard FR (AZERTY)
SMT50B - Rotating Hand-Strap
SMT50B - Replacement Battery Hot-Swap
SMT50B - 2-Bay Battery Charger
SMT50B - Docking without charger, cable
SMT50B - Dock PowerSupply w/o power cord
SMT50B - Standard Tablet Charger
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受