尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品组合:污水测量严苛工况下的pH测量点

安装pH塑料电极的测量点

安装 Memosens 2.0数字式塑料电极,管理污水测量严苛工况下的工艺过程

71518461
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

优势概览

  • 安装Memosens 2.0数字式电极CPF81E,可靠监测污水测量应用,同样适用于污水处理厂排水口等严苛工况条件。电极能够可靠测量磨损性介质,保证高过程完整性,操作简单。不仅如此,Liquiline系列变送器灵活度高,测量点面向未来,满足不同用户的实际需求。

  • Memosens 2.0数字技术

    电极即插即用,操作便捷,提供最近八次标定和调节信息。

  • 支持预测性维护

    采用pH负载矩阵和Heartbeat Technology心跳技术等先进技术,为预测性维护提供全方位支持。安装Liquiline变送器,无需使用PLC,操作灵活便捷。

  • 灵活适应现场工况

    采用模块化接头系统,灵活选择固定方式,可以安装在敞口池或水渠中使用。随时按需改装或升级系统。

  • 认证型缓冲液

    缓冲液通过NIST溯源认证,保证测量和调节均具有高性能和高精度。

组合套装详图

坚固耐用的pH塑料电极产品组合

单品和预配置

  • 固定组合

    为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。

    可以在购物车配置组合套装中的单品
  • 单品
    Memosens CPF81E — 数字式pH电极,适用于污水、冶金、采矿和基础原材料行业
    1

    数字式pH电极
    Memosens CPF81E

    固定组合:
    CPF81E- _ 5NAD1
    电极类型
    5
    基本型, 过程连接 NPT 3/4", 零点 pH 7,0, 温度传感器 NTC 30k
    应用范围:
    N
    0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)
    参比系统
    AD
    PTFE环状隔膜, 双腔室结构, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgCl
    插入深度:
    1
    23mm, 球型膜片, 电极保护
  • CYK10测量电缆和任意Memosens传感器一起使用
    2

    数字测量电缆CYK10

    固定组合:
    CYK10- _ _ _
  • Liquiline CM442数字变送器,可以连接pH或ORP电极,电导率、溶解氧、浊度等传感器。
    3

    单通道/双通道变送器
    Liquiline CM442

    固定组合:
    CM442- _ _ _ _ _ _ A
    电缆入口套:
    A
    附带
  • Flexdip CYH112是一个安装支座,用在敞口池、明渠和水池中安装传感器和安装支架
    4

    模块化安装支座 Flexdip CYH112

    固定组合:
    CYH112-A _ _ B _ _ 1
    认证:
    A
    非危险区
    横贯安装
    B
    十字夹
    转接头
    1
  • CYA112传感器可以快捷和安全的在敞口池、管道和罐上安装
    5

    浸入式支架 Flexdip CYA112

    固定组合:
    CYA112-A _ _ 1AB
    连接件:
    1A
    PVC, 直的
    认证:
    A
    非危险区
    传感适配器:
    B
    NPT3/4
  • 6

    遮阳罩 CYY101

    固定组合:
    CYY101-A
    型:
    A
    不锈钢 1.4301, 320x300x270mm
  • CPY20标定液提供多种装瓶容量。
    7

    pH标定液
    CPY20

    固定组合:
    CPY20- _ _ A1
    证书:
    A
    标液证书
    类型:
    1
    基本型
  • CPY20标定液提供多种装瓶容量。
    8

    pH标定液
    CPY20

    固定组合:
    CPY20- _ _ A1
    证书:
    A
    标液证书
    类型:
    1
    基本型
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型