污泥界面传感器和变送器
能够在沉淀池中进行可靠污泥界面测量的产品
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
输入
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
输入
1...2路Memosens数字量输入
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器
输入
1...2路Memosens数字量输入
2路0/4..20mA输入(可选)
2路数字量输入(可选)
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器
ProfibusDP
Modbus RS485
Modbus TCP
以太网
测量范围
0.3...10 m
过程温度
0...50°C
输出
connection to Netilion Cloud Platform:
Ethernet; radio communication
防护等级
depending on Liquiline platform product
过程温度
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
输入
1...4路Memosens数字量输入
2路0/4..20mA输入(可选)
2...4路数字量输入(可选)
输出
2...8路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
4路继电器
ProfibusDP
Modbus RS485
Modbus TCP
以太网
输入
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
输入
1...8路Memosens数字量输入
2路0/4..20mA输入(可选)
2...4路数字量输入(可选)
输出
2...8路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
4路继电器
ProfibusDP
Modbus RS485
Modbus TCP
以太网
防护等级
Cabinet device: IP20 shock protection
External display: IP66
Field device: IP 66/67
污泥界面传感器和变送器
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
污泥界面传感器和变送器
污泥界面传感器和变送器帮助测量污泥界面,而不是液位。不间断监测澄清和沉淀阶段的分离区和过渡区,确保您的过程高效运转。通常安装在污水处理厂的初沉池和二沉池上,测量污泥界面/污泥厚度。点击以下按钮查看能够安装在沉淀池中的我们的污泥界面传感器和变送器型号。
如何选择污泥界面传感器
我们的污泥界面传感器和变送器在许多行业中广泛使用,例如:水、污水、化工和冶金行业。传感器选型与应用相关。进行会出现堵塞和污染的污泥界面时(初沉池和二沉池、污泥池、增稠剂等),建议使用带刮刷的传感器。在带表面撇渣板的二沉池中或清水沉淀池中进行污泥界面测量时,可以使用标准型污泥界面检测器。
©Endress+Hauser
使用超声波传感器进行污泥界面测量
超声波污泥界面传感器采用压电晶体,封装在耐腐蚀的聚酯外壳内。电压作用下压电晶体发出声纳信号。在此过程中,发射的超声波会扫描分离区。测量变量是时间,发射的超声波信号接触分离区的固体颗粒后返回接收器。测量原理已经多次验证,确保长期稳定污泥界面测量。
©Endress+Hauser
优势
- 我们的污泥界面传感器和变送器采用经验证的成熟技术,确保稳定的可靠测量值,消除了干扰因素的影响(例如:飘浮污泥、气泡或移动撇渣板)。
- 污泥界面传感器带/不带刮刷,适应沉淀池、污泥池、增稠剂等的测量任务。
- 我们的污泥界面检测器中预设置计算模型,调试简便。
- 我们提供各类沉淀池中使用的污泥界面测量的支座和安装硬件,例如:初沉池和二沉池。
- 使用我们的Liquiline多通道多参数仪表,您可以将污泥界面/污泥厚度传感器和许多其他传感器连接至同一台变送器上。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。