优势概览
-
如果必须在操作困难位置处安装使用温度计,比如需要罐顶安装或斜装,可以分开安装温度变送器和温度计,将变送器安装在控制机柜中,便于操作。安装现场显示单元,更加便于操作和维护。
-
轻松操作和读数
优化显示单元的读数操作
轻松执行维护操作
在指定温度范围内安装使用变送器
组合套装详图
单品和预配置
-
固定组合
为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。
可以在购物车配置组合套装中的单品 -
单品
1- F
- L
- E
- X
iTHERM ModuLine TM131
模块化工业温度计固定组合:TM131- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1A _ AA1电气连接:1A接线陶瓷端子电缆入口 接线头:A1x M20x1.5 内螺纹设备 型:A11 -
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
iTHERM ModuLine TM131
模块化工业温度计
热电阻或热电偶温度计带整体套管,或安装现场保护套管中使用。可选安装在支持通用通信协议 - Bluetooth®技术的模块化变送器中,特别是带iTHERM QuickNeck,重新标定无需使用工具,抗振,传感器响应时间短,采用保护套管技术(iTHERM StrongSens、QuickSens)通过防爆认证,设备的测量精度更高,可靠性更高。
-
测量原理
热电阻
-
特点/应用
metric style
modular temperature assembly
universal range of application
suitable for hazardous areas
with neck or iTHERM QuickNeck
incl. thermowell / protection tube (metal) or to be installed into thermowell
can be used with iTHERM StrongSens, iTHERM QuickSens insert
for fast response times -
热保护套管
welded protection tube or to be used with thermowell
-
铠装芯子/探头
mineral insulated (MI), flexible
-
热保护套管外径
Thermowell:
9x1,25 mm
11x2 mm
12x2,5 mm
14x2 mm
16x3,5
1/4" SCH80
1/2" SCH80
1/2" SCH40 -
所需最大插入深度
up to 4.500,0 mm (177'')
-
热保护套管材质
316 (1.4401)
316L (1.4404)
316Ti (1.4571)
Alloy 600 (2.4816)
Alloy C276 (2.4819)
Alloy 446 (1.4749)
Alloy 321 (1.4541)
Sheath PTFE
Sheath Tantal -
过程连接
Male thread:
G3/8, G1/2", G3/4", G1"
NPT1/2", NPT3/4", NPT 1"
M14x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2
R1/2", R3/4"
Female thread:
M20x1.5, M24x1.5
NPT1/2"
Cap-nut:
M20x1.5, G1/2", G3/4"
Compression fitting:
NPT1/2", G1/2", G1"
Flange:
DN15 PN40 B1, C
DN25 PN20, PN40, PN100 B1, B2, C
DN40 PN40 B1
DN50 PN40 B1
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF -
热保护套管末端类型
straight
reduced
tapered
optimized for quick response times -
表面光洁度Ra
< 0.76 μm (0.03 μin)
-
工作温度范围
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
最大过程压力(静压)
depending on the configuration up to 100 bar
-
测量精度
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
响应时间
fastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s
depending on configuration -
模块化温度变送器
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
防爆认证
ATEX Ex ec, Ex tc
ATEX IECEx Ex ta/tb, Ex ia, Ex db
CSA C/US IS, NI, XP, DIP
INMETRO Ex ia, Ex d, Ex tb
NEPSI Ex ia, Ex d, Ex tD
EAC Ex d, Ex ta/tb, Ex ia
UKCA Ex ia, Ex nA, Ex tc
KC Ex ia -
证书
SIL, MID, DNV/GL
-
测量原理
模块化变送器
-
输入
2路热电阻(RTD)、热电偶(TC)
-
输出
1路4...20 mA / HART模拟量
-
辅助电源
11...42 V DC
-
通信
HART通信
-
安装
接线盒Form B或DIN盘装外壳
-
测量精度
(Pt100)<= 0.1K(数字量)+ 0.03%(设定量程)
-
电气隔离
是
-
证书
ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6
ATEX II2D Ex tb IIIC Db
ATEX II3D Ex tc IIIC Dc
ATEX II3G Ex nA IIC T6
ATEX II1G Ex ia IIC T6, II3D
ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D
ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC
CSA IS, NI I / 1+2/A-D
CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
FM IS,NI I / 1+2/A-D
FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6
IECEx Ex tb IIIC Db
IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db
NEPSI Ex ia IIC T4/T5/T6
NEPSI Ex nAL II T4/T5/T6
ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga
FM+CSA IS, NI I/1+2/A-D
EAC
船级认证