我们提供化工行业专用创新仪表,助力工厂高效运行,采用先进的测量技术,确保安全合规。我们的使命是帮助您优化资源利用,力争提高工厂性能。 自诊断功能、连接技术和安全设计是新产品的突出优势。
压力变送器
智能压力变送器,支持Ethernet-APL通讯
变送器是新一代Cerabar压力变送器产品。变送器坚固耐用,支持安全Bluetooth蓝牙连接,安装App,使用移动设备即可远程操控仪表。软件有助于简化操作,通过直观的设置向导引导用户完成仪表设置、功能安全测试和仪表验证测试操作。采用Heartbeat Technology心跳技术,配备自校验和自监测功能,能够检测出回路参数变化等过程异常。
- 借助Heartbeat Technology心跳技术,用户可以在不中断过程的条件下验证仪表健康状况
- 清晰标识仪表状况,一旦出现诊断信息,仪表立即从绿色切换至红色显示
- 最高测量精度:±0.025%
- PROFINET with Ethernet-APL通讯
- 减少系统性故障频次 —— 零错误的SIL调试和引导式仪表功能安全测试
F
L
E
X
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
流量测量
Ethernet-APL通讯型流量计,满足化工行业的测量需求
Ethernet-APL通信型流量计快速可靠地输出关键流量测量值,支持标准化通信协议,有助于提高化工生产的过程效率,提升可靠性和安全性。
- 内置网页服务器,轻松执行远程参数设置和故障排除
- 安装FDI软件包,实现先进的系统集成
- 采用Heartbeat Technology心跳技术,支持持续仪表自诊断、自校验和自监测
- 内置网页服务器,安装有DTM文件,先进的触控式人机界面
- 引导式参数设置,操作简单
- 仪表内保存有设备驱动程序(比如支持PROFINET通信所需的GSD文件),实现循环通信
查找与实际工况需求相匹配的测量仪表
针对具体应用和测量点要求,您是否无法确定该选择哪款测量仪表?我们提供Applicator仪表选型与计算软件,帮助您轻松挑选出符合行业使用要求的现场仪表。试一试!
希望详细了解我们的化工行业专用产品组合吗?
适合化工行业应用的新产品
查看化工行业专用新产品发布和创新技术!
化工:深化合作,助推可持续成功
优化资源利用率,提高工厂生产效率。获取详细信息!
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。