选择Endress+Hauser解决方案,优化LNG液化工艺。
选择我们的专用LNG储罐计量解决方案,提高储存安全性。.
Hardware & Software:
- Rxn4拉曼光谱分析仪 —— Raman RunTime内嵌式控制器 —— Modbus TCP/IP或RS485通信
- Rxn-41在线测量拉曼探头 —— 光纤长达500米(单根光纤可达300米)
- 机柜和遮阳罩
- 备品备件验证套件
- 供电线缆和通信线缆布线
- 安全远程访问
Services:
- 应用咨询和现场检查
- 项目管理和工程设计
- 工厂验收测试(FAT)和现场验收测试(SAT)
- 项目调试
- 客户培训
实时LNG组份测量
无需耗材和样气预处理
Endress+Hauser的拉曼光谱分析仪解决方案实时测量LNG组份,实时响应并及时控制液化过程。可靠的高精度分析结果有助于用户优化工艺流程,调整气体组份以确保加注至储气罐的LNG气体质量达标。我们的拉曼光谱分析技术能够有效预防翻滚现象,提高了储存安全性。不仅如此,我们的分析仪无需采集传输样气,测量前无需汽化气体,有效提高了响应速度,降低了运营成本。
Endress+Hauser拥有丰富的过程自动化经验,我们为客户提供交钥匙式安装方案,以及整套解决方案。我们掌握成熟的拉曼光谱分析技术,能够可靠测量LNG组份,帮助客户改进工艺流程控制,保证质量达标,保障运营安全。
无可移动部件,无需维护绝缘输气管,无需使用耗材(比如校准和载气)
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
天然气输气管路内的H2S检测
查看Endress+Hauser的TDLAS硫化氢分析仪如何帮助用户防范腐蚀现象,规避爆炸风险,提高天然气输气管路的安全性。
油船产品卸船系统
查看Endress+Hauser解决方案如何帮助石油与天然气行业用户提高码头吞吐量,改进液体卸船操作。
Metering skid for loading and unloading
Discover Endress+Hauser industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
水分分析仪,适用于天然气乙二醇脱水处理
查看TDLAS水分分析仪如何快速可靠测量水分,改进气体脱水效果,提高产品产量,过程安全和生产效率,维持质量稳定达标。
检测分子筛脱水装置的含水量
了解如何借助Endress+Hauser的TDLAS可调谐二极管激光吸收光谱测量解决方案提高LNG和NGL厂的生产效率,降低运营成本。
硫化氢分析仪和二氧化碳分析仪,适用于天然气脱硫应用
查看Endress+Hauser的硫化氢和二氧化碳分析仪解决方案如何帮助石油与天然气行业客户提高脱硫效率,降低成本,确保工厂长期稳定运行。
接收站储气罐中的LNG组份测量
使用Endress+Hauser的拉曼光谱分析仪系统测量LNG液化天然气的组份,从而优化液化工艺,提高储存安全性。
船舶燃油质量流量计量系统
每天都有大量船舶燃油通过泵注入至油舱中。微小测量误差也会引发计费错误。我们的解决方案让信息更加透明。
石油与天然气行业专用储罐计量系统
Endress+Hauser的储罐计量解决方案帮助石油与天然气行业用户改进液体物料的计量交接和储存。
卡车装车过程中的LNG组份测量
查看拉曼测量技术如何帮助客户应对挑战,在LNG卡车装车过程中稳定、快速、精准输出测量值。
石油与天然气行业专用LNG储罐计量
储罐计量和LNG库存管理的安全运行
基本负荷型计量交接的LNG组份测量
查看在高要求的基本负荷型计量交接应用中如何高精度测量LNG组份,同时有效降低运营成本。
天然气输气管路内的水分检测
查看Endress+Hauser的TDLAS水分测量解决方案如何帮助用户优化天然气管路的输气量,同时有效提高安全性,延长正常工作时间。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。