Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Vibronic point level detection

Point level switches in liquids and solids

Vibronic point level detection
21 Sản phẩm
Lọc X icon

Sản phẩm đang dần được ngừng cung cấp

Có các lựa chọn thay thế mới

Sản phẩm kế thừa

Hướng dẫn loại bỏ từng bước

Endress+Hauser cam kết hỗ trợ dài hạn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi tiến hành hỗ trợ và dịch vụ cho các sản phẩm của chúng tôi trong một khoảng thời gian là mười năm sau khi thông báo về việc rút sản phẩm (cho đến khi không còn phụ tùng nữa).

Tuy nhiên, chúng tôi dành quyền để cung cấp các giải pháp thay thế bao gồm các sản phẩm thay thế nếu được xem xét là phù hợp hơn.

Trạng thái sản phẩm

Gốc sản phẩm FTL51
Tên Vibronic Point level detection Liquiphant FTL51
Trạng thái sản phẩm In phase out
Ngày ngừng sản xuất 9/2021
Ngừng đặt hàng 2/2028
Cảm biến dự phòng cho đến khi not applicable
Hiệu chuẩn cho đến khi not applicable
Khả dụng phụ tùng 5/2031
Sửa chữa cho đến khi not applicable
Giải pháp thay thế mới FTL51B
Tư vấn bảo trì

Sản phẩm đang dần được ngừng cung cấp

Có các lựa chọn thay thế mới

Sản phẩm kế thừa

Hướng dẫn loại bỏ từng bước

Endress+Hauser cam kết hỗ trợ dài hạn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi tiến hành hỗ trợ và dịch vụ cho các sản phẩm của chúng tôi trong một khoảng thời gian là mười năm sau khi thông báo về việc rút sản phẩm (cho đến khi không còn phụ tùng nữa).

Tuy nhiên, chúng tôi dành quyền để cung cấp các giải pháp thay thế bao gồm các sản phẩm thay thế nếu được xem xét là phù hợp hơn.

Trạng thái sản phẩm

Gốc sản phẩm FTL51C
Tên Vibronic Point level detection Liquiphant FTL51C
Trạng thái sản phẩm In phase out
Ngày ngừng sản xuất 9/2021
Ngừng đặt hàng 2/2028
Cảm biến dự phòng cho đến khi not applicable
Hiệu chuẩn cho đến khi not applicable
Khả dụng phụ tùng 5/2031
Sửa chữa cho đến khi not applicable
Giải pháp thay thế mới FTL62
Tư vấn bảo trì

Vibronic point level detection

Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.

About vibronic point level detection

Vibronic point level detection offers safe overfill prevention in liquids and bulk solids in every industry. The second line of defense guarantees the highest degree of safety and availability of the switches. Liquiphant stands for reliable switching unaffected by: changing media properties, turbulences, foam, vibrations or build-up. In silos containing fine-grained or powdery solids Soliphant is the perfect match. For more information click on the button below.

Vibronic devices perfectly fit for numerous liquid applications from simple operational point level detection (min. and max. control), certified leakage monitoring and overfill prevention through to protective equipment in plant parts subject so Safety Integrity Levels (SIL 2/3). For applications in powdery or lumpy bulk solids the vibronic devices can also be used in hazardous areas, typically in primaries, the chemical or the food industry.

Vibronic point level detection: Measuring Principle

For point level detection in liquids a sensor in form of a tuning fork is excited at its resonant frequency. The drive works piezoelectrically. The oscillating frequency changes as the fork enters the medium. The change is analyzed and translated into a switching signal.

In solids a one-rod sensor is excited at its resonant frequency. The drive works piezoelectrically. The amplitude changes as the fork enters the medium. The change is also analyzed and translated into a switching signal.

Benefits

  • Unaffected by media
  • Unaffected by media properties
  • Easy installation and ready for use without calibration
  • Self-monitoring
  • No wear and tear, maintenance-free