Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Product picture of: Dosimag DDA

Dosimag DDA

DDA
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng
  • Measuring principle

    Electromagnetic

  • Product headline

    Measurement of dynamic processes in a pipe installation, e.g. dosing, fast control, measurements using dosing pumps or piston pumps, pulsating current flows

  • Sensor features

    Low flow cut off
    Choice of volume unit
    Self-monitoring measuring device
    Approvals
    -3-A (Sanitary Standards Symbol Administrative Council Application)
    -SK 344-001

  • Nominal diameter range

    DN 02...25
    1/12"...1"

  • Max. measurement error

    ±0.5%
    ±5% without calibration

  • Measuring range

    0...17.7 m3/h

  • Max. process pressure

    PN16...40

  • Medium temperature range

    -20...130°C

  • Degree of protection

    IP 67
    Nema 4x

  • Display/Operation

    -

  • Outputs

    Pulse
    Frequency
    Status