Level measurement
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
F
L
E
X
Sản phẩm đơn giản
Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm tiêu chuẩn
Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm cao cấp
Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm chuyên dụng
Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn FLEX
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn Fundamental
Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn Lean
Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn Extended
Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn Xpert
Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
New
So sánh
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
Process temperature
-40 to +150 °C (-40 to +302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1 to +20 bar (-14.5 to +290 psi)
Max. measurement distance
15 m (49 ft)
Main wetted parts
PEEK PTFE 316L (for threaded connections)
Process temperature
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar Vacuum...1450 psi
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ optional)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 3 m (9.8 ft), Solids: 1.2 m (3.9 ft)
Main wetted parts
PVDF (IP68 / NEMA6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2 mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 105 °C (-40 °F ... 221 °F) CIP: 30 min: 135 °C (30 min: 275 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted parts
316L (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 20 m (65 ft), Solids: 10 m (33 ft)
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 43 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 25 m (85 ft), Solids: 15 m (50 ft)
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 80 °C or 150 °C (-40 °F ... 176 °F or 302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar...1.5 bar abs (10 psi...22 psi)
Max. measurement distance
45 m (148 ft)
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–25...+150°C (–13...+302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Material process membrane
Ceramic 316L, AlloyC
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Do you need help selecting and sizing your next device?
Comfortably select, size and configure best-fit products for your measuring tasks and application.
Constant product quality, plant safety and economic efficiency - these are important aspects for any level measuring point. Levels in liquids, pastes, bulk solids or liquefied gases are often measured in tanks, silos or movable containers. For continuous, interface and density measurement as well as for point level detection a broad range of measuring principles is available. Endress+Hauser supports you from planning through commissioning and also maintenance of your measuring point.
Particularly small, exceptionally powerful: the Compact Line
The Compact Line offers high performance in a compact design. The product portfolio includes the Micropilot FMR43 , a compact radar device for non-contact level measurements with either 80 GHz or 180 GHz, as well as the proven-in-use point level sensor Liquiphant FTL43 and a reliable Cerabar PMP43 for pressure and hydrostatic level measurement. Specifically designed to meet the requirements in hygienic applications, our solutions increase the productivity, safety and simplicity of processes.
From the sum of 113GHz, we respond to any of your applications with the appropriate radar frequency.
All the advantages of digital radar sensors for your mobile and stationary level measurement.
All the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for your level measurement.
All of the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for level measurement in the primaries and metals and mining sectors.
All the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for level measurements in the chemical and oil and gas industry.
All of the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensor for hygienic level measurements in the life sciences, food and beverage industries.
All the advantages of the Compact Line for hygienic applications in the Food & Beverage and Life Sciences industries.
Tải xuống
Khám phá thêm tài nguyên
Brochure Tổng hợp về Phương pháp Đo mức
Tổng quan về các sản phẩm và dịch vụ công nghệ đo mức dành cho chất rắn và chất lỏng của chúng tôi
Tải xuống
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.
Tùy chỉnh
Chấp nhận chỉ cần thiết
Chấp nhận tất cả