Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

iTHERM TwistWell – thermowell with helical design

Barstock thermowell for high velocity applications

A Kármán vortex street is a fluid dynamic phenomenon that occurs when a fluid (such as air or water) flows around a solid object (such as a thermowell in a pipe) under harsh conditions (such as high pressure / velocity). The fluid separates from the surface of the thermowell and creates vortices downstream. These vortices cause vortex-induced vibrations (VIVs), which can damage or even destroy the thermowell if they are too severe. They can also significantly affect the stress on the thermowell.

iTHERM TwistWell thermowell ©Endress+Hauser

iTHERM TwistWell thermowell TT151 (metric) / TT152 (imperial)

Simulation of vortices ©Endress+Hauser

Simulation: comparison standard thermowell (left side) to iTHERM TwistWell (right side)

Industrial thermometer with helical barstock thermowell ©Endress+Hauser

iTHERM TwistWell available for iTHERM ModuLine TM151 (metric) / TM152 (imperial)

Lợi ích

  • > 90% reduction of vortex-induced vibrations

  • Static loads can be calculated acc. ASME PTC 19.3 TW

  • Easy installation for all nozzle sizes starting from 1” / DN25

  • Effectiveness of the design verified by an independent 3rd party agency

Our barstock thermowell with patented helical iTHERM TwistWell design drastically prevents vortices alongside the complete length of the thermowell stem and reliefs the thermowell of the high dynamic stresses. It grants a long immersion into the process and standard diameters for an optimal measurement result. It results in drastic mitigation of vortex shedding effects and makes it the perfect alternative for process conditions where standard thermowells fail due to vortex-induced vibrations!

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Tải

    • Sách trắng(WP)
    WP01250T Cover image

    Whitepaper helical barstock thermowell

    • Sách trắng(WP)

    iTHERM TwistWell thermowell design shows >90% reduction in flow-induced vibrations and stress compared to standard thermowells, validated through experimental and FEM analysis.

    • Brochure
    Cover image of AI01421T

    Achieving highest steam quality in HRSG systems

    • Brochure

    By integrating a thermometer with iTHERM TwistWell with advanced helical design, operators can achieve superior steam quality and significantly reduce vortex-induced vibrations.