Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Picture of Picomag – The economical flowmeter for process quality control and monitoring

Picomag
electromagnetic flowmeter

Smart magmeter for utilities – intuitive · convenient · multivariable

DMA
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • Set earthing terminal, Picomag DMA

    • Terminals
    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    3
    71345225
  • Set seal Picomag DMA15 aramid fiber

    • Sealing
    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    2
    71354741
  • Set seal Picomag DMA20 aramid fiber

    • Sealing
    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    2
    71354742
  • Set seal Picomag DMA25 aramid fiber

    • Sealing
    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    2
    71354745
  • Set seal Picomag DMA50 aramid fiber

    • Sealing
    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    2
    71354746
  • Picomag, DMA

    • further parts
    Mã đơn hàng
    DMA-
  • Set cable 2m/6.5ft,straight,4x0.34,M12

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    5
    71349260
  • Set cable 5m/16.4ft,straight,4x0.34,M12

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    5
    71349261
  • Set cable 10m/32.8ft,straight,4x0.34,M12

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    5
    71349262
  • Set cable 2m/6.5ft,90deg,4x0.34,M12

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    4
    71349263
  • Set cable 5m/16.4ft,90deg,4x0.34,M12

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    4
    71349264
  • Set cable 10m/32.8ft,90deg,4x0.34,M12

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    4
    71349265
  • Set adapter Picomag G1/2"/G3/8" ext.

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355698
  • Set adapter Picomag G1/2"/R3/8" ext.

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355699
  • Set adapter Picomag G1/2"/NPT3/8" ext.

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355700
  • Set adapter Picomag G1/2"/G1/2" int.

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355701
  • Set adapter Picomag G1/2"/R1/2" ext.

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355702
  • Set adapter Picomag G1/2"/NPT1/2"ext.

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355703
  • Set adapter Picomag G1/2"/1/2" TriClamp

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355704
  • Set adapter Picomag G3/4"/R3/4" ext.

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355705
  • Set adapter Picomag G3/4"/NPT3/4"ext.

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355706
  • Set adapter Picomag G3/4"/G3/4" int.

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355707
  • Set adapter Picomag G3/4"/3/4" TriClamp

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355708
  • Set adapter Picomag G1"/R1" ext.

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355709
  • Set adapter Picomag G1"/NPT1" ext.

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355710
  • Set adapter Picomag G1"/G1" int.

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355711
  • Set adapter Picomag G1"/1" TriClamp

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355712
  • Set adapter Picomag G2"/R1 1/2" ext.

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355713
  • Set adapter Picomag G2"/R2" ext.

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355714
  • Set adapter Picomag G2"/NPT1 1/2" ext.

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355715
  • Set adapter Picomag G2"/NPT2" ext.

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355716
  • Set adapter Picomag G2"/G1 1/2" ext.

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355717
  • Set adapter Picomag G2"/G2" int.

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355718
  • Set adapter Picomag G2"/2" TriClamp

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355719
  • Set adapter Picomag G2"/2" Victaulic

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71355720
  • Set adapter Picomag G2"/2" Press fitting

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71399930
  • Set adapter Picomag G1/2"/R1/2"union nut

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71458012
  • Set adapter Picomag G3/4"/R1/2"union nut

    Số bản vẽ
    Mã đơn hàng
    1
    71458013