Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Image of a Raman flow bench for downstream bioprocessing

Raman flow bench

Robust sampling platform to enable laboratory measurements of downstream processes

KRFB
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Measuring principle

    Raman Spectroscopy

  • Temperature

    Operating:
    0 to 40 °C / 32 to 104 °F
    Storage:
    -10 to 50 °C / 14 to 122 °F

  • Unit dimensions (width x height x depth)

    254 x 102 x 66 mm
    10.0 x 4.0 x 2.6 inch

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10

  • Sampling optic compatibility

    micro flow cell