Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Product picture  Raman optic system for single use side view aiming down and right

Raman optic system for single use

Ensure sterility and reliability for single-use biopharmaceutical development and manufacturing

KRSU1
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Measuring principle

    Raman spectroscopy

  • Laser wavelength

    785 nm, 1000 nm

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10 probe

  • Sample interface

    Temperature: 0 to 100 °C / 32 to 212 °F

  • Length

    Dimensions vary according to single use bioreactor vendor port and fitting type 

  • Diameter

    Dimensions vary according to single use bioreactor vendor port and fitting type 

  • Sterilization method

    Gamma sterilzable