尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

物位测量

液体和固体颗粒连续物位测量和限位检测

物位测量
150 产品
过滤 X icon

需要帮助选择和确定您的下一个设备的尺寸吗?

轻松选择、尺寸和配置最适合您的测量任务和应用的产品。

About 物位测量

确保稳定的产品质量、工厂安全性和经济效率 - 这就是为什么要进行物位测量的重要原因。液体、浆料、固体颗粒和液化气物位测量常用于储罐、料仓和槽车。对于连续物位、界面、密度测量以及限位检测,有多种测量原理可供选择。Endress+Hauser为您提供从测量点规划、调试到维护的全程服务。

Compact Line紧凑卫生型产品组合 外形小巧、功能强大

Compact Line产品组合以精巧设计实现优越性能。产品组合包含Micropilot FMR43雷达(支持80GHz或180GHz非接触式连续物位测量)、久经验证的Liquiphant FTL43液体音叉限位开关,以及可靠的Cerabar PMP43压力变送器。这些专为卫生级应用需求打造的解决方案,可有效提升工艺流程的生产效率、安全性与操作简便性。

资料下载

查找更多资料

document icon
物位测量概览
液体和固体物位测量产品与服务概览
download icon 下载