F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
New
输入
Camera:
8 MP camera on the back with auto focus and LED flash with 1500 mcd
2 MP camera on the front
Scanner:
1D/2D barcode scanner
流路数
每个模块最多支持4个气路或4个液路运行(Flow-X/M、Flow-X/C)
输入
6路模拟变送器输入,高精度
输入类型包括 4 至 20 mA、0 至 20 mA、0 至 5 V、1 至 5 V
mA 输入精度:在 21 °C 时为 0.002% FS,在 0 ... 60 °C 范围内为 0.008%,长期稳定性为每年 0.01%
分辨率 24 位。模拟输入共用同一接地,相对于所有其他电子元件呈浮地状态。
对于 100 欧姆输入,分辨率 2x 0.02 °C 。误差取决于量程 0 ... 50 °C :误差 <0.05 °C 或更好; -220 至 +220 °C:误差 <0.5 °C 或更好
4 个独立的 HART 回路输入,此外还支持 4 至 20 mA 信号
支持每个变送器回路的多点连接,并支持冗余 FC 运行
4路单脉冲或双脉冲输入。可在多种电压下调节触发电平。单脉冲和双脉冲的频率范围最高可达10 kHz。符合ISO 6551、IP 252和API 5.5标准。真正实现A级和B级测量。
4路周期时间输入,范围为100μs至5000μs。分辨率<1ns
16路数字状态输入。分辨率100 ns(10 MHz)
4路支持1、2和4球探测器配置模式。分辨率100 ns(10 MHz)
2路RS485/RS232串行端口,用于连接超声波流量计、打印机或通用设备,传输速率115 kb
Flow-X/P:4个RS485/RS232接口和1个RS232接口
Flow-X/C:2个RS485/RS232接口和1个RS485接口
可选配置:2个RS485/RS232接口和2个RS485接口
2个RJ45以太网接口,支持TCP/IP
输出
4路模拟输出,用于过程输出及流量/压力控制。分辨率14位,精度0.075%满量程。 模拟输出共享同一接地端,相对于其他所有电气线路采用悬浮接地设计。
16路数字输出,集电极开路。额定值:100mA @24V
4路脉冲输出,集电极开路,频率范围 0.01 至 500 Hz
1路流量计脉冲输出,用于远程校验流量计算机。分辨率 100ns(1MHz)
4路频率输出,用于模拟流量计信号。最大频率 10KHz,精度 0.1%
输入
Front camera:
1080p at 30 fps 8M RGB camera + 480p at 30 fps IR camera
Rear camera:
1080p at 30 fps 11M RGB camera
输出
通过USB接口连接HART现场设备和笔记本电脑
输入
4路4...20 mA模拟量
4路数字量
脉冲计数器
Modbus TCP
Modbus RS485
输出
4路数字量
Modbus TCP
Modbus RS485
输出
以太网;OPC DA服务器(安装在单独PC上)
输入
1 x analogue 4...20 mA/HART®
输出
Not defined
显示
LCD 17 mm (0.67")
5-digit
7-segment bargraph
Plain text display for unit/TAG
Activatable backlight
电源
Loop powered
需要帮助选择和确定您的下一个设备的尺寸吗?
轻松选择、尺寸和配置最适合您的测量任务和应用的产品。
现在,对测量技术的要求远远超出了仅记录测量值的范畴。 因此,需对测量仪表供电,并且带过压保护装置;,测量值显示和处理;限位值监测以及数据的存档,以防篡改。Endress+Hauser生产的系统产品和数据管理器,可以满足这些要求。
- 安装简单,设定和操作界面友好
- 现场实时信息
- 通过有前瞻性的诊断和测量仪表保护,提高装置利用率
- 各种外壳类型、通信协议以及全球性认证可供选择,应用灵活。
- 一站式提供满足测量点要求的完整产品组合
系统组件和数据管理器
系统组件和数据管理器产品概述
下载
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。