尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

多点温度计

用户定制型和标准型多点温度计,在石油与天然气、化工、食品与饮料行业内广泛使用

多点温度计,满足不同行业的测量要求
6 产品
排序方式:
过滤

多点温度计

在产品查找器中输入产品特点,用户即可查找到合适的现场仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。

多点温度计简介

多点温度计可以安装热电阻和热电偶传感器,可靠进行温度测量,确保在严苛工况下安全运行,涵盖从低压到高压的不同过程条件,适合不同类型的储罐应用。我们提供标准型产品,也支持用户按需定制,输出详细的温度分布曲线,便于优化过程控制,帮助工厂提高可用性,效率和安全性。从产品优化角度出发,选择合适的材料、结构设计、热处理工艺和加工工艺。

产品组合概览

  • MultiSens Flex柔性多点温度计 —— 可三维布局,支持用户定制,带或不带保护套管
  • MultiSens Linear刚性多点温度计 —— 带外套管
  • MultiSens Bundle缆式多点温度计 —— 缆绳结构或安装在导管内
  • MultiSens Slim迷你多点温度计 —— 小罐体开孔要求
  • 安装或不安装模块化温度变送器
  • 带或不带诊断腔室
  • 安装热电阻或热电偶传感器,采用iTHERM ProfileSens技术

诊断功能

iTHERM MultiSens Flex、Linear和Bundle多点温度计均可选配创新技术的诊断腔室,提供附加安全信息和有用过程信息,方便进行预测性维护。基本型和高级型两种配置供用户灵活选择。

诊断腔室能有效阻止潜在和危险泄漏,还能输出有用过程信息,帮助人们分析泄漏事故的原因,及时采取应对措施或制定预测性维护策略,合理安排生命周期内的各项活动。柔性温度计带可更换部件,可以带或不带保护套管,提高了维护工作的灵活度,缩短了工厂停车时间。

优势

  • 针对不同应用设计测量系统
  • 安装在反应器和容器上测量,支持线性或三维布局
  • 结构设计和材料均符合高温、高压工况和腐蚀性介质的测量要求
  • 测量并记录温度分布曲线,方便控制反应器、储罐、筒仓内的工艺过程
  • 先进的传感器技术,短响应时间
  • 轻松仪表配置,全球适用
  • 适合石油与天然气、化工、食品与饮料行业的各类关键应用
  • 可选配诊断腔室,泄漏介质通过密封圈回流至腔室内,提高了安全性

资料下载

查找更多资料

document icon
温度工程解决方案
专为石油和天然气及石化行业打造的工程解决方案
download icon 下载