Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

温度测量

过程行业用温度计和变送器

关键可视温度
97 产品
排序方式:
过滤

您是否需要帮助,以便完成下一台设备的选型计算?

根据您的测量任务和应用需求,轻松完成选型计算和配置,选择合适的产品。

温度测量仪表

Endress+Hauser提供种类齐全的温度传感器、温度计及配套部件(例如可选多种过程连接和延长颈/延伸段的保护套管、表头、变送器、测温芯子和其他附件),满足各种过程行业的需求。

温度计和温度变送器

我们拥有广泛的产品组合,提供全球通用的标准化温度计,用于在各类过程行业的工业和卫生应用场合进行温度测量。凭借以客户为中心的卓越创新能力,我们提升了装置可用性、效率和安全性。我们的产品通过国际测试与认证,可确保无缝集成、使用便捷且性能持久可靠。

我们的温度计与Endress+Hauser变送器搭配使用,应用广泛,可满足各行各业的测温需求。温度计可选不同外壳类型、多种数字量与模拟量输出信号以及多项认证,确保用户做出合适的选择,满足不同控制系统的要求。

优势

  • 通过多项认证,保证装置安全性和可靠性:国际计量认证、防爆认证、功能安全认证等
  • 无缝系统集成:从模拟量到数字量输出,支持所有常用通信协议
  • 更低使用成本:轻松完成从安装到维护的系列操作,使用寿命长
  • 更高效率和安全性:精准可靠的测量性能,种类广泛的认证,以客户为中心的创新力
  • 高装置生产力和可用性:采用可靠精准的传感器技术,标定可溯源且满足认证要求
  • 全球服务网络:从仪表到技术支持、服务与解决方案

了解温度传感器及其测量原理

非侵入式温度测量方式的创新变革!

iTHERM SurfaceLine TM611表面温度计用于过程温度测量,无介质泄漏风险,无需中断过程,同电子补偿方式相比,性能更优。

资料下载

查找更多资料

document icon
过程工业温度测量
温度测量 - 过程工业用温度计和变送器
download icon 下载
document icon
Calibrating thermometers
General principles, requirements and standards for industrial thermometers
download icon 下载