Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
英制型温度计,无保护套管

iTHERM ModuLine TM112
模块化工业温度计

热电阻/热电偶温度计(英制型仪表),直接接液测测量,广泛适用于各类工业应用场合

TM112
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    Class AA acc. to IEC 60751
    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • 响应时间

    t90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens
    depending on configuration

  • 最大过程压力(静压)

    depending on the configuration

  • 工作温度范围

    PT100 TF iTHERM StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 TF iTHERM QuickSens:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 basic TF:
    -50 °C ...200 °C
    (-58 °F ...392 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Typ J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Typ N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • 所需最大插入深度

    up to 180"

应用领域

iTHERM ModuLine TM112是模块化英制热电阻或热电偶温度计,直接接液测量(无热保护套管)。它适用于从基本功能到高性能的各类应用,涵盖所有行业。

  • 适用于全行业的通用设计:从重工业(电力与能源、化工、石油天然气)到公用事业应用。

  • 国际认证:ATEX、IECEx、CSA C/US及NEPSI防爆认证。

  • iTEMP温度变送器支持所有常用通信协议及可选蓝牙®连接。

优势

  • 适用于所有应用的模块化配置:丰富的组件与创新方案可选,全部整合在单一订货号下。

  • 效率提升:iTHERM QuickSens传感器设计,响应速度更快。

  • 安全性提升:iTHERM StrongSens具备强抗振性,确保严苛应用中的高可靠性。