Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
无线HART扩展接口模块 无线HART适配器 SWA70

无线HART适配器
SWA70

自带电源的智能WirelessHART扩展接口模块,连接4...20 mA/HART设备

SWA70
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 输出

    WirelessHART通信接口
    传输速度:标准250 kBits/s
    工作频率:2.4 GHz(ISM波段)
    参考条件下的传输范围:
    室外250米,室内50米

  • 显示

    通过3个LED指示灯集中操作

应用领域

Endress+Hauser的WirelessHART适配器SWA70可用作HART和4...20 mA设备的扩展接口,无线连接现场仪表和无线HART Fieldgate. 通过电池或外接电源装置供电. 无线HART适配器可被用在危险和非危险区域的工况。

过程优化: 连接适配器,使工厂部分的监控和优化事半功倍。

罐区和粮仓的监测: 周期性传输测量值、设备和电池状态信号到高级系统。

工厂状态监控: 在工厂,由于可达性或布线成本,设备一般连接不到控制室。此时可在关键点添加无线设备。改进的数据流与诊断提高工厂可靠性和安全性。

优势

  • HART设备快速更新为WirelessHART技术

  • 4...20 mA设备快速集成至WirelessHART网络

  • 一台适配器可连接一路4…20mA或最多4路HART设备(多点模式下)

  • 适配器和连接设备支持突发模式和事件通知

  • 不用铺设成本高昂的电缆,将距离较远、接入困难的HART设备连接到工厂控制室

  • 规划简单、安装容易,集成迅速

演示视频

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products