Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

卫生型温度计

紧凑型模块化温度传感器采用卫生合规设计,适用于生命科学、食品与饮料行业中的无菌工艺过程和应用项目

卫生型温度计

在产品查找器中输入产品特征,用户即可查找合适的测量仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。

关于卫生型温度计

我们的温度测量仪表采用卫生合规设计,提供高测量性能,符合食品与饮料和生命科学行业的严格监管要求。我们拥有全面的紧凑型模块化温度计产品组合,可选多种行业标准的过程连接、智能温度变送器以及技术先进的传感器,且已获得多项国际证书和认证。

我们种类齐全的标准紧凑型和模块化卫生型温度计提供:

  • 紧凑型或模块化温度计
  • 卫生型过程连接:卡箍、金属面密封接头、焊接接头、Varivent接头、卡套等
  • 多种类型的热电阻传感器:基本型或高端型
  • 带保护套管的温度计:更换/重新标定轻松安全
  • 不带保护套管的温度计:直接接液测量,短响应时间,高测量精度
  • 带或不带温度变送器的温度计
  • 带或不带显示单元的温度计
  • 卫生型保护套管:包括T型和弯头保护套管

模块化卫生型温度计

iTHERM ModuLine是我们的新一代模块化温度计产品,适用于工业领域和卫生应用场合。整合过去的复杂型号,化繁为简,满足不同过程和客户的要求。创新技术的运用为用户带来了附加值,例如更高的工艺效率或工厂和产品安全性。其中的例子包括iTHERM QuickSens铠装芯子和iTHERM QuickNeck快速连接。温度计通过多项国际认证,令产品组合更趋完善。

优势

  • 模块化结构设计:产品选型灵活,针对各类应用的具体要求提供合适的解决方案
  • 提供超过50种标准卫生型过程连接
  • 支持多种通信协议(例如4...20 mA、HART®、IO-Link),满足不同集成方式的需求
  • iTHERM QuickSens:响应时间短(t90 = 1.5秒),优化过程控制
  • iTHERM QuickNeck:无需工具即可便捷拆卸延长颈,轻松拆除测温芯子进行重新标定
  • 获得多项国际认证和证书,例如防爆认证(ATEX/IECEx、CSA、FM、EAC、日本JPN、中国NEPSI)、卫生型认证(3-A、EHEDG、ASME BPE、FDA)、食品接触材料(FCM)认证、TSE适用性证书等

紧凑卫生型温度计

我们的iTHERM CompactLine系列温度计经过精心设计,有效降低了复杂度,致力于在成本与性能之间实现合理平衡。温度计开箱即用,应用广泛,特别适合生命科学、食品与饮料,以及通用过程行业的众多应用场合。Endress+Hauser创新开发iTHERM TrustSens自标定温度传感器技术,专用于有严格FDA和GMP合规要求的卫生应用场合。

优势

  • 结构紧凑:内置温度变送器,外形小巧,性价比高
  • 提供超过50种标准卫生型过程连接
  • 支持多种通信协议(例如4...20 mA、HART®、IO-Link),满足不同集成方式的需求
  • 获得多项国际认证和证书,例如防爆认证(ATEX/IECEx、CSA)、卫生型认证(3-A、EHEDG、ASME BPE、FDA)、食品接触材料(FCM)认证、TSE适用性证书等

T型和弯头保护套管

Endress+Hauser的卫生型保护套管无焊缝,无卫生死角,易于清洗,是卫生和无菌应用场合的理想选择。保护套管直接焊接在工艺管道上,不可拆卸,由不锈钢整体加工而成。即使插深很小,此类保护套管也非常适合卫生或无菌管道、容器或储罐。

基础知识与功能原理

设计、材料与规范

安装、操作与维护